メインコンテンツに移動

概要

説明

iW636は、Qualcomm® Quick Charge™ 3.0(QC3.0)技術および2次-1次通信プロトコルをサポートするUSBインタフェース用のRapid Charge™2次側コントローラで、1次側AC/DCデジタル・コントローラであるiW1782または、iW1780Hと連携して、QC3.0/QC2.0対応モバイル機器の急速充電を可能にします。

iW636は、iW1782またはiW1780H AC/DCコントローラへのコマンドを中継するオプトカプラドライバを内蔵しています。 このチップセットは、高効率(最大90%)のため、小型の急速充電器用に必要な高い電力密度を可能にします。 また、ルネサスのSmartDefender™スマートヒカップテクノロジを採用し、ケーブルやコネクタのソフト短絡に対応します。

QQualcomm Quick Chargeは、Qualcomm Technologies, Inc.の製品です。

特長

  • Qualcomm Quick Charge 3.0テクノロジのHVDCP( 高電圧専用充電ポート)をサポートし、VBUSを3.6Vから12Vまで200mV刻みで供給することが可能
  • 二重のケーブル保護
    • 2次側(iW636):独自のD+/D-過電圧保護(OVP)により、VBUSのD+/D-短絡に対応
    • 一次側(iW1782または、iW1780H): SmartDefender™スマートヒカップテクノロジにより、故障時にラッチすることなく平均出力電力を低減可能
  • 独自の2次から1次へのデジタル通信により、1次側のディスクリートデコーダが不要となり、システム設計を簡素化
  • シングルオプトカプラは、出力電圧要求、出力電流制限、出力電圧アンダーシュート(UV)、過電圧保護(OVP)、故障およびリセット信号など急速充電のためのすべての情報を送信
  • ほとんどのVBUSレベルに対してOVP/UV検出が可能
  • QC2.0およびUSBバッテリ充電規格 1.2(USB BC1.2)との後方互換性あり
  • iW626とピン互換性あり
  • • モバイル機器の取り外し時、または内蔵スイッチや外部スイッチによる要求に応じて、高電圧のVBUSレベルから5Vまでプログラマブルなアクティブ高速放電が可能
  • 常時オフ状態、5V定常動作時のカットオフ電流は 150μA、システム全体の無負荷時消費電力は 10mWを達成
  • 広い動作電圧範囲 3V〜16V
  • 最小駆動電流2mAのオプトカプラLEDドライバ内蔵

製品比較

アプリケーション

  • スマートフォン、タブレットなどのポータブル機器向け急速充電用AC/DCアダプタ

設計・開発

モデル

ECADモデル

[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。

Diagram of ECAD Models

製品選択

適用されたフィルター