メインコンテンツに移動

概要

説明

ルネサスでは、すぐに使えて簡単に評価できるスタータキットを用意しています。初期導入用に必要なボードやサンプルプログラムが同梱されており、開発期間の短縮が可能です。

  • 初期評価に必要なハードウェアとソフトウェアをご提供。
  • デバイスの機能およびパフォーマンスを評価可能。
  • オンチップデバッグ用E1/E2エミュレータコネクタを搭載。
  • バッテリ制御の基本機能をソースコードでご提供。(統合開発環境CS+(無償版)に対応)
  • USB-SMBus変換器を用いて、電池残量、電圧・電流・温度などのバッテリステータスをPCアプリケーションで確認可能
  • CS+上で電池管理に必要な各種Parameterを変更することが可能なPluginを提供(QE for Battery Management)

One Page Guidesも併せてご覧ください。

*詳細は、ルネサス営業拠点・特約店にお問い合わせください。

アプリケーション

ドキュメント

分類 タイトル 日時
カタログ PDF 207 KB
1件

設計・開発

ソフトウェア/ツール

ソフトウェア/ツール

Software title
Software type
会社名
統合開発環境 CS+
ルネサス統合開発環境 [Support MCU/MPU: RH850, V850, RX, RL78, 78K0R, 78K0] (Note: CS+でRL78/G23、RXスマート・コンフィグレータを使用するには、別途インストールする必要があります。スマート・コンフィグレータの製品ページから、RL78/G23用、RX用のスマート・コンフィグレータをダウンロードしてください)
IDE and Coding Tool ルネサス
RL78ファミリ用Cコンパイラパッケージ [CC-RL]
RL78ファミリ用Cコンパイラパッケージ 。[対応する統合開発環境: CS+, e² studio]
Compiler/Assembler ルネサス
2件

ビデオ&トレーニング

Battery Fuel Gauge IC Starter Kit