メインコンテンツに移動

概要

説明

The RAA788000 is a low-power, power-line current sensor for contactless AC current measurements in the range of 2A to 5000A. The device consists of an on-chip Rogowski coil, a buffer amplifier, and a signal amplifier.

From an alternating power-line current, the magnetic flux flows through the on-chip coil, generating an electromotive force (EMF) that is amplified and filtered by a signal amplifier.

The amplifier output is typically fed into an analog-to-digital converter with a subsequent signal processor that calculates the current magnitude.

The RAA788000 operates from a single 2.7V to 3.6V supply. The device is available in a small 16 Ld TSSOP package and has an operation specified for the temperature range from -40°C to +105°C.

The RAA788000 is available in a 16 Ld thin shrink small outline package (TSSOP).

特長

  • On-chip coil sensor
  • Low noise density: En = 50nV/√Hz at 10Hz
  • Low supply voltage: VS = 2.7V to 3.6V
  • Temperature range: -40°C to +105°C
  • Small 16 Ld TSSOP package

製品比較

アプリケーション

  • Power-line current measurements
  • Watt meters

ドキュメント

分類 タイトル 日時
データシート PDF 1.36 MB
カタログ PDF 10.21 MB
製品別信頼性資料 PDF 179 KB
3件

設計・開発

ソフトウェア/ツール

ソフトウェア/ツール

Software title
Software type
会社名
iSim:PEオフラインシミュレーションツール
iSim Personal Edition(iSim:PE)は、プロジェクトの早い段階で設計サイクルを速め、プロジェクト初期のリスクを低減し、現在のみならず次世代の設計に耐えうる部品を選定します。
Simulator ルネサス
1件

ソフトウェアダウンロード

分類 タイトル 日時
ソフトウェア/ツール-その他 ログインしてダウンロード XLSX 101 KB
1件

ボード&キット

モデル

ECADモデル

[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。

Diagram of ECAD Models

製品選択

適用されたフィルター