メインコンテンツに移動

概要

説明

The ISL91117 is a highly-integrated boost switching regulator for battery-powered applications. The device provides a power supply solution for products using dual-cell or three-cell alkaline, NiCd or NiMH, or one-cell Li-ion or Li-polymer battery. This device is capable of delivering an output current of 1.5A with PVIN = 3.3V and VOUT = 5V. The use of a synchronous rectifier maximizes efficiency at high loads. No-load quiescent current of only 35µA optimizes efficiency under light-load conditions. Forced PWM and/or synchronization to an external clock may also be selected for noise-sensitive applications. The ISL91117 is designed for standalone applications and supports 5V fixed output voltage or variable output voltages with an external resistor divider. Power supply solution size is minimized by a 2.34mm x 1.72mm WLCSP and a 2.6MHz switching frequency, which allows for the use of tiny, low-profile inductors and ceramic capacitors to minimize the size of the solution.

特長

  • Input voltage range: 1.8V to 4.8V
  • Fixed 5V or adjustable output
  • Output current: up to 1.5A (PVIN = 3.3V, VOUT = 5V)
  • High efficiency: up to 96%
  • 35µA quiescent current maximizes light-load efficiency
  • True input-output disconnect when disabled
  • 2.6MHz switching frequency minimizes external component size
  • Selectable forced-PWM mode and external synchronization
  • Fully protected for short-circuit, over-temperature and undervoltage
  • Small 2.34mm x 1.72mm WLCSP

製品比較

アプリケーション

  • Smart phones and tablets
  • Wireless communication devices
  • Products including portable HDMI and USB On-the-Go (OTG)

ドキュメント

分類 タイトル 日時
データシート PDF 782 KB
カタログ PDF 10.21 MB
アプリケーションノート PDF 592 KB
アプリケーションノート PDF 509 KB
アプリケーションノート PDF 397 KB
アプリケーションノート PDF 650 KB
アプリケーションノート PDF 387 KB
アプリケーションノート PDF 349 KB
8件

設計・開発

ソフトウェア/ツール

ソフトウェア/ツール

Software title
Software type
会社名
iSim:PEオフラインシミュレーションツール
iSim Personal Edition(iSim:PE)は、プロジェクトの早い段階で設計サイクルを速め、プロジェクト初期のリスクを低減し、現在のみならず次世代の設計に耐えうる部品を選定します。
Simulator ルネサス
1件

ボード&キット

モデル

ECADモデル

[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。

Diagram of ECAD Models

製品選択

適用されたフィルター