Highly Efficient 3A Synchronous Buck Regulator Demonstration Boards
The ISL85003ADEMO1Z demonstration board is intended for use in point-of-load applications sourcing from 4.5V to 18V. The board is used to demonstrate the performance of...
ISL85003とISL85003Aは、ハイサイドとローサイドのFETを内蔵した同期整流降圧レギュレータです。 このレギュレータは非常に効率的な連続 3A 電流を供給しながら、4.5V ~ 18V の入力電圧範囲で動作できます。これらはすべて、非常にコンパクトな3mm x 4mm DFNパッケージで提供されます。
ISL85003はルネサス独自の製造プロセスに基づいて設計されており、最適化された電流モード・コントローラを内蔵し、非常に低いrDS(ON)FETを実現するように設計されています。 ハイサイドNFETは65mΩのrDS(ON)を持つように設計されており、ローサイドNFETは45mΩのrDS(ON)を持つように設計されています。 これら2つのFETにより、デバイスは非常に高効率の電力を負荷に供給します。
ISL85003は、DCMとCCMを自動的に切り替えて、DCMの軽負荷効率を実現できます。 CCMのスイッチング周波数は内部で500kHzに設定されています。 このデバイスは、広いライン、負荷、および温度範囲にわたって±1%の最大スタティック・レギュレーション許容誤差を提供します。 出力は、外部抵抗を使用して最小 0.8V までユーザーが調整できます。EN を 0.6V 以上にすると、コントローラがイネーブルになります。レギュレータはプリバイアス出力をサポートしています。 故障保護は、正または負の過電流状態時の内部電流制限、出力および入力の低電圧および過電圧検出、および過熱監視回路によって提供されます。
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
データシート | PDF 5.21 MB | |
ホワイトペーパー | PDF 378 KB | |
アプリケーションノート | PDF 592 KB | |
アプリケーションノート | PDF 2.35 MB | |
アプリケーションノート | PDF 509 KB | |
アプリケーションノート | PDF 397 KB | |
アプリケーションノート | PDF 650 KB | |
アプリケーションノート | PDF 387 KB | |
アプリケーションノート | PDF 349 KB | |
9件
|
Software title
|
Software type
|
会社名
|
---|---|---|
iSim:PEオフラインシミュレーションツール iSim Personal Edition(iSim:PE)は、プロジェクトの早い段階で設計サイクルを速め、プロジェクト初期のリスクを低減し、現在のみならず次世代の設計に耐えうる部品を選定します。
|
Simulator | ルネサス |
1件
|
The ISL85003ADEMO1Z demonstration board is intended for use in point-of-load applications sourcing from 4.5V to 18V. The board is used to demonstrate the performance of...
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。
適用されたフィルター