メインコンテンツに移動

概要

説明

The ISL9104, ISL9104A is a 500mA, 4. 3MHz step-down regulator, which is ideal for powering low-voltage microprocessors in compact devices such as PDAs and cellular phones. It is optimized for generating low output voltages down to 0. 8V. The supply voltage range is from 2. 7V to 6V allowing the use of a single Li+ cell, three NiMH cells or a regulated 5V input. It has guaranteed minimum output current of 500mA. A high switching frequency of 4. 3MHz pulse-width modulation (PWM) allows using small external components. Under light load condition, the device operates at low IQ skip mode with typical 20µA quiescent current for highest light load efficiency to maximize battery life, and it automatically switches to fixed frequency PWM mode under heavy load condition. The ISL9104, ISL9104A includes a pair of low ON-resistance P-Channel and N-Channel internal MOSFETs to maximize system efficiency and minimize the external component count. 100% duty-cycle operation allows less than 300mV dropout voltage at 500mA. The ISL9104, ISL9104A offers internal digital soft-start, enable for power sequence, overcurrent protection and thermal shutdown functions. In addition, the ISL9104, ISL9104A offers a quick bleeding function that discharges the output capacitor when the IC is disabled. The ISL9104, ISL9104A is offered in a 1. 6x1. 6mm µTDFN package. The complete converter occupies less than 0. 5CM2.

特長

  • High Efficiency Integrated Synchronous Buck Regulator with up to 93% Efficiency
  • 2.7V to 6.0V Supply Voltage
  • 4.3MHz PWM Switching Frequency
  • 500mA Guaranteed Output Current
  • 3% Output Accuracy Over-Temperature and Line for Fixed Output Options
  • 20µA Quiescent Supply Current in Skip Mode
  • Less than 1µA Logic Controlled Shutdown Current
  • 100% Maximum Duty Cycle for Lowest Dropout
  • Ultrasonic Switching Frequency at Skip Mode to Prevent Audible Frequency Noise (For ISL9104A Only)
  • Discharge Output Capacitor when Disabled
  • Internal Digital Soft-Start
  • Peak Current Limiting, Short Circuit Protection
  • Over-Temperature Protection
  • Chip Enable
  • Small 6 Pin 1.6mmx1.6mm µTDFN Package
  • Pb-Free (RoHS Compliant)

製品比較

アプリケーション

  • Single Li-ion Battery-Powered Equipment
  • Mobile Phones and MP3 Players
  • PDAs and Palmtops
  • WCDMA Handsets
  • Portable Instruments

ドキュメント

分類 タイトル 日時
データシート PDF 791 KB
製品アドバイザリ PDF 414 KB
アプリケーションノート PDF 592 KB
製品変更通知 PDF 205 KB
アプリケーションノート PDF 509 KB
アプリケーションノート PDF 397 KB
アプリケーションノート PDF 650 KB
アプリケーションノート PDF 387 KB
アプリケーションノート PDF 349 KB
9件

設計・開発

ソフトウェア/ツール

ソフトウェア/ツール

Software title
Software type
会社名
iSim:PEオフラインシミュレーションツール
iSim Personal Edition(iSim:PE)は、プロジェクトの早い段階で設計サイクルを速め、プロジェクト初期のリスクを低減し、現在のみならず次世代の設計に耐えうる部品を選定します。
Simulator ルネサス
1件

ボード&キット

モデル

ECADモデル

[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。

Diagram of ECAD Models

製品選択

適用されたフィルター