5.5V 5A Compact Synchronous Buck Regulator Evaluation Board
The RTKA808015DE0000BU evaluation board is a 5A synchronous buck regulator with an input range of 2.7V to 5.5V. The board evaluates the performance of the RAA808015A...
The RAA808015 is a compact single-channel DCDC Synchronous Buck regulator. To cover 2.7~5.5V input rail and 5A loading applications, the regulator requires a high switching frequency to minimize inductor size, improve transient response performance, and improve light-load efficiency. The regulator is designed with COT IP to improve transient response performance and PFM to improve light load efficiency. It comes in two derivatives, RAA808015A (DEM) and RAA808015B (Force PWM) Simplify the BOM number without compensation. The RAA808015A/B are available in a 10-pin 2*2.5 QFN package.
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
データシート | PDF 1.25 MB | |
マニュアル-開発ツール | PDF 599 KB | |
製品別信頼性資料 | PDF 203 KB | |
3件
|
Software title
|
Software type
|
会社名
|
---|---|---|
iSim:PEオフラインシミュレーションツール iSim Personal Edition(iSim:PE)は、プロジェクトの早い段階で設計サイクルを速め、プロジェクト初期のリスクを低減し、現在のみならず次世代の設計に耐えうる部品を選定します。
|
Simulator | ルネサス |
1件
|
The RTKA808015DE0000BU evaluation board is a 5A synchronous buck regulator with an input range of 2.7V to 5.5V. The board evaluates the performance of the RAA808015A...
The RTKA808015DE0020BU evaluation board is a 5A synchronous buck regulator with an input range of 2.7V to 5.5V. The board evaluates the performance of the RAA808015B...
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。
適用されたフィルター