メインコンテンツに移動

概要

説明

The RTKA211230DE0020BU board evaluates the RAA211230, a DC/DC synchronous step-down regulator with current mode Constant On Time (COT) control. The RAA211230 supports a wide input voltage range (from 4.5V to 24V) and adjustable output voltage. It delivers up to continuous 3A output current.

特長

  • Simple and flexible design
  • Input voltage range:4.5V to 24V
  • Output voltage: 3.3V
  • Up to 3A output current capability
  • Operating temperature range: -40°C to +125°C

アプリケーション

  • General purpose POL
  • Industrial power supplies
  • Embedded systems and I/O supplies

ドキュメント

分類 タイトル 日時
マニュアル-開発ツール PDF 1.55 MB
1件

設計・開発

ソフトウェア/ツール

ソフトウェアダウンロード

分類 タイトル 日時
PCB設計ファイル ZIP 515 KB
ソフトウェア/ツール-その他 XLSX 286 KB
2件

製品選択

適用されたフィルター