メインコンテンツに移動

概要

説明

The RTKA211250DE0010BU board evaluates the RAA211250 (HTSSOP version), a DC/DC synchronous step-down regulator with programmable switching frequency. The RAA211250 supports a wide input voltage range (from 4.5V to 30V) and adjustable output voltage. It delivers up to continuous 5A output current with premium load regulation and line regulation performance.

特長

  • Simple and flexible design
  • 4.5V to 30V VIN range
  • 3.3V output or adjustable
  • 400kHz default or adjustable Fsw 200kHz to 800kHz

アプリケーション

  • Industrial power supplies
  • 12V/24V industrial and computing PoL
  • ATM, vending and gaming machines
  • Industrial PC
  • Programmable logic controllers
  • After-market automotive

ドキュメント

分類 タイトル 日時
マニュアル-開発ツール PDF 1.03 MB
1件

設計・開発

ソフトウェア/ツール

ソフトウェアダウンロード

分類 タイトル 日時
ソフトウェア/ツール-その他 ログインしてダウンロード XLSX 312 KB
PCB設計ファイル ZIP 548 KB
2件

製品選択

適用されたフィルター