メインコンテンツに移動

概要

説明

The ISL91127IRN-EVZ platform allows for quick evaluation of the high-performance features of the ISL91127IR buck-boost regulator.

The ISL91127IR is a high-current buck-boost switching regulator for systems using new battery chemistries in a 20 Ld, 0.5mm pitch QFN (4mm x 4mm) package. It uses Renesas' proprietary buck-boost algorithm to maintain voltage regulation while providing excellent efficiency and very low output voltage ripple when the input voltage is close to the output voltage.

特長

  • Small, compact design
  • Jumper selectable EN (enabled/disabled)
  • Jumper selectable mode (auto PFM/forced PWM)
  • Connectors, test points and jumpers for easy probing
  • Fixed 3.3V output voltage on the ISL91127IRN-EVZ

アプリケーション

  • Handheld and battery powered consumer and medical devices
  • Brownout free system voltage for smartphones and tablet PCs
  • Wireless communication devices
  • 2G/3G/4G RF power amplifiers

ドキュメント

分類 タイトル 日時
マニュアル-開発ツール PDF 559 KB
データシート PDF 1.01 MB
2件

設計・開発

ソフトウェア/ツール

ソフトウェアダウンロード

分類 タイトル 日時
PCB設計ファイル ZIP 1.14 MB
1件

関連ボード&キット

製品選択

適用されたフィルター