Smart 3-Phase Gate Driver Evaluation Board for RAA227063
This RTKA227063DE0000BU Evaluation Board (EVB) is for testing RAA227063, the Renesas 4.5V to 60V smart gate driver IC for 3-phase Brushless DC (BLDC) motor...
RAA227063は、3相ブラシレスDC(BLDC)モータ用のスマートゲートドライバICです。 最大3つのNチャネルMOSFETブリッジを駆動できる3つのハーフブリッジ・スマートゲートドライバにより、4.5V~60Vのブリッジ電圧に対応しています。 各ゲートドライバは、最大1Aソース、2Aシンクのピーク駆動電流をサポートし、プログラム駆動力制御が可能です。
強固で柔軟性のあるデッドタイムの調整が可能です。また、アクティブゲート保持機構により、ミラー効果によるクロスコンダクションを防ぎます。
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
データシート | PDF 3.60 MB | |
カタログ | PDF 10.21 MB | |
カタログ | PDF 13.27 MB English | |
アプリケーションノート | PDF 442 KB | |
4件
|
This RTKA227063DE0000BU Evaluation Board (EVB) is for testing RAA227063, the Renesas 4.5V to 60V smart gate driver IC for 3-phase Brushless DC (BLDC) motor...
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。
BLDCモータ設計を簡素化できる高精度、高効率スマート三相ゲートドライバです。
Energy-Efficient Motor Control for Home Appliances | ブログ | 2023年11月16日 |
BLDCモータ制御設計向けの最新テクノロジのご紹介 | ブログ | 2021年12月9日 |
ブラシレスDCモータ駆動用に、プログラマブルで高集積な3相スマートゲートドライバ「RAA227063」を発売 | ニュース | 2021年12月8日 |