RAA226110ゲートドライバ付きGaN E-HEMT 650V/30A、50mΩ、0Vターンオフ電圧評価ボード
RTK226110DE0010BUはRAA226110ゲートドライバ評価ボードです。 この評価キットは2つのGaNシステム650V GaNエンハンスメントモードHEMT(E-HEMT)や、ハーフブリッジゲートドライバ、絶縁型電源、ハーフブリッジパワー段を構成する任意のヒートシンクを含むすべての必要な回路から構成されます。...
The RAA226110 is a low-side driver designed to drive enhancement-mode Gallium Nitride (GaN) FETs in isolated and non-isolated topologies. The RAA226110 operates with a supply voltage from 6.5V to 18V and has both inverting (INB) and non-inverting (IN) inputs to satisfy requirements for inverting and non-inverting gate drives with a single device.
The RAA226110 provides 5.8V gate drive voltage (VDRV) generated by an internal regulator that prevents the gate voltage from exceeding the maximum gate-source rating of enhancement-mode GaN FETs. The gate drive voltage features an Undervoltage Lockout (UVLO) protection that ignores the inputs (IN/INB) and keeps OUTL connected to VEEL to ensure the GaN FET is in an OFF state whenever VDRV is below the UVLO threshold.
The RAA226110 IN/INB inputs can withstand voltages up to 18V regardless of the VDD voltage, which allows the inputs to be connected directly to most PWM controllers. The split outputs of the RAA226110 offer the flexibility to adjust the turn-on and turn-off speed independently by adding additional impedance to the turn-on and turn-off paths.
The RAA226110 operates across the industrial temperature range from -40°C to +125°C and is offered in a 16-QFN package.
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
データシート | PDF 504 KB | |
カタログ | PDF 13.27 MB English | |
製品変更通知 | PDF 326 KB | |
3件
|
RTK226110DE0010BUはRAA226110ゲートドライバ評価ボードです。 この評価キットは2つのGaNシステム650V GaNエンハンスメントモードHEMT(E-HEMT)や、ハーフブリッジゲートドライバ、絶縁型電源、ハーフブリッジパワー段を構成する任意のヒートシンクを含むすべての必要な回路から構成されます。...
RTKA226110DE0040BUはRAA226110ゲートドライバ評価ボードです。 この評価キットは2つのGaNシステム650V GaNエンハンスメントモードHEMT(E-HEMT)や、ハーフブリッジゲートドライバ、絶縁型電源、ハーフブリッジパワー段を構成する任意のヒートシンクを含むすべての必要な回路から構成されます。...
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。
適用されたフィルター