概要
説明
The ISL6700 is an 80V/1.25A peak, medium frequency, low cost, half-bridge driver IC available in 8-lead SOIC and 12-lead QFN plastic packages. The low-side and high-side gate drivers are independently controlled and matched to 25ns. This gives the user maximum flexibility in dead-time selection and driver protocol. Undervoltage protection on both the low-side and high-side supplies force the outputs low. Non-latching, level-shift translation is used to control the upper drive circuit. Unlike some competitors, the high-side output returns to its correct state after a momentary undervoltage of the high-side supply.
特長
- Drives 2 N-Channel MOSFETs in Half-Bridge Configuration
- Space Saving SO8 and Low RC-S QFN Packages
- Phase Supply Max Voltage to 80VDC
- Bootstrap Supply Max Voltage to 96VDC
- Drives 1000pF Load with Rise and Fall Times Typ. 15ns
- TTL/CMOS Compatible Input Thresholds
- Independent Inputs for Non-Half-Bridge Topologies
- No Start-Up Problems
- Low Power Consumption
- Wide Supply Range
- Supply Undervoltage Protection
- QFN Package
- Compliant to JEDEC PUB95 MO-220 QFN
- Quad Flat No Leads - Package Outline
- Pb-Free Available (RoHS Compliant)
製品比較
アプリケーション
- Telecom/Datacom Power Supplies
- Half-Bridge Converters
- Two-Switch Forward Converters
- Active Clamp Forward Converters
ドキュメント
ピックアップ
ログイン後、ご登録が可能となります。
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
データシート | PDF 484 KB | |
ホワイトペーパー | PDF 295 KB | |
製品変更通知 | PDF 152 KB | |
アプリケーションノート | PDF 509 KB | |
アプリケーションノート | PDF 397 KB | |
その他資料 | PDF 315 KB | |
アプリケーションノート | PDF 576 KB | |
マニュアル-開発ツール | PDF 242 KB | |
8件
|
設計・開発
モデル
ECADモデル
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。

製品選択
適用されたフィルター