概要
説明
ISL89163、ISL89164、およびISL89165は、イネーブル入力を備えた高速、6A、デュアルチャネルMOSFETドライバです。
すべてのロジック入力に高精度のスレッショルドを設定すると、外部RC回路を使用して、メイン・チャネル入力(INAとINB)とイネーブル入力ENAとENBの両方で正確で安定した時間遅延を生成できます。 これらの高精度のロジックスレッショルドが可能な高精度遅延により、これらのデバイスはデッドタイム制御や同期整流器に非常に役立ちます。 イネーブルと入力のロジック入力は、代替ロジック実装のために交換できることに注意してください。 3つの入力ロジックスレッショルドが利用可能です: 3. 3V (CMOS)、5.0V(CMOSまたはTTL互換)、およびVDDに比例するCMOSスレッショルド。
高いスイッチング周波数では、これらのMOSFETドライバは内部バイアス電流をほとんど使用しません。 個別のオーバーラップしない駆動回路を使用して各CMOS出力FETを駆動し、出力段でのシュートスルー電流を防止します。 起動シーケンスは、VDDがオンまたはオフになっているときに予期しないグリッチを防止するように設計されています。 VDD>UVLOのとき、少し遅れて出力がロジック入力に応答します。
特長
- デュアルAND入力ロジック(入力およびイネーブル)
- 標準オン抵抗<1Ω
- 指定されたミラープラトー駆動電流
- 非常に低い熱インピーダンス(θJC = 3°C/W)
- 3.3V CMOS、5V CMOS、TTL、およびVDDに比例したロジックレベルのヒステリシス入力ロジックレベル
- 外付けRC部品による時間遅延用の高精度スレッショルド入力
- 10nFの負荷を駆動する立ち上がり時間と立ち下がり時間は20nsです。
製品比較
アプリケーション
- 同期整流器(SR)ドライバ
- スイッチモード電源
- モータドライブ、D級アンプ、UPS、インバータ
- パルストランスドライバ
- クロック/ラインドライバ
ドキュメント
ピックアップ
ログイン後、ご登録が可能となります。
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
データシート | PDF 458 KB | |
カタログ | PDF 13.27 MB English | |
EOL通知 | PDF 603 KB | |
製品変更通知 | PDF 326 KB | |
製品変更通知 | PDF 84 KB | |
製品アドバイザリ | PDF 143 KB | |
アプリケーションノート | PDF 509 KB | |
アプリケーションノート | PDF 397 KB | |
アプリケーションノート | PDF 576 KB | |
9件
|
設計・開発
モデル
ECADモデル
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。

製品選択
適用されたフィルター