概要
説明
ISL80101Aは、プログラム可能な電流制限機能を備えた低ドロップアウト電圧の単一出力LDOです。 このLDOは2.2V~6V の入力電圧で動作し、0.8V~5V の出力電圧を提供できます。の他のカスタム電圧オプションは、ご要望に応じてご利用いただけます。 この製品ファミリにはサブミクロンのBiCMOSプロセスが使用されており、クラス最高のアナログ性能と全体的な価値を提供します。 プログラム可能な電流制限により、エンドアプリケーションのシステム信頼性が向上します。 ソフトスタート・ピンの外付けコンデンサは、調整可能なソフト・スタート・ランプを提供します。 ENABLE機能により、デバイスは低静止電流シャットダウン・モードに移行できます。 このCMOS LDOは、バイポーラLDOと比較して負荷の関数としての静止電流が大幅に低いため、効率が高く、パッケージの実装面積が小さくなります。 静止電流は適度に減衰され、非常に高速な負荷過渡応答を実現します。
特長
- ライン、負荷、TJ = -40°C〜+125°Cで±2%VADJ精度を保証
- VIN = 4.5Vでの非常に低い212mVドロップアウト電圧
- 高精度電流制限を最大1.75Aまでプログラム可能
- 非常に高速な負荷応答
- 100μVRMSの出力ノイズ
- パワーグッド出力
- プログラム可能なソフトスタート
- 過温度保護機能内蔵
- 小型 10 Ld DFN パッケージ
製品比較
アプリケーション
- 電気通信とネットワーキング
- 医療機器
- 計装システム
- USB デバイス
- ゲーム
- ルーターとスイッチャー
ドキュメント
ピックアップ
ログイン後、ご登録が可能となります。
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
データシート | PDF 696 KB English | |
カタログ | PDF 13.27 MB English | |
製品アドバイザリ | PDF 363 KB | |
製品変更通知 | PDF 164 KB | |
アプリケーションノート | PDF 509 KB | |
アプリケーションノート | PDF 397 KB | |
6件
|
設計・開発
ソフトウェア/ツール
ソフトウェア/ツール
Software title
|
Software type
|
会社名
|
---|---|---|
iSim:PEオフラインシミュレーションツール iSim Personal Edition(iSim:PE)は、プロジェクトの早い段階で設計サイクルを速め、プロジェクト初期のリスクを低減し、現在のみならず次世代の設計に耐えうる部品を選定します。
|
Simulator | ルネサス |
1件
|
モデル
ECADモデル
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。

製品選択
適用されたフィルター