メインコンテンツに移動

概要

説明

The DA9080 is a five-output configurable power management IC (PMIC) that has four synchronous step-down buck regulators and one 200mA LDO. One of the bucks is capable of up to 5A of output current. Robust protection features include undervoltage lockout (UVLO), overcurrent protection (OC), and thermal protection for fault protection features. The DA9080 is offered in a 32-lead QFN package. 

Benefits

  • Drives various Arm® cores with configurable powerful power rails
  • Excellent input/output and efficiency characteristics minimize board area
  • Complete supervision functions (UVLO, OC, OV, UV, TSD, PG) improve system stability

特長

  • Power supply voltage (VIN) 4.0V to 5.5V
    Selectable output voltage range for 4 bucks:
    • CH1 Buck: 2.1V to 3.3V, 20mV step, 1.5A
    • CH2 Buck: 1.5V to 2.6V, 20mV step, 1.5A
    • CH3 Buck: 0.9V to 1.3V, 5mV step, 1.5A
    • CH4 Buck: 0.8V to 1.4V, 5mV step, 5.0A
  • LDO:
    • VOUT: 3.3V
    • IOUT: 0.2A (max)
  • General-purpose ADC:
    • 8-bit SAR ADC
    • Two external inputs
    • Die temperature sense
  • Protection functions:
    • Overcurrent protection
    • Overvoltage protection
    • Undervoltage protection
    • Thermal shutdown protection
  • I2C control interface:
    • Standard mode (100kbit/s)
    • Fast mode (400kbit/s)
    • Fast mode+ (1Mbit/s)
  • Package: QFN32 5.0mm x 5.0mm

製品比較

アプリケーション

  • Single board computers
  • Lower power processors
  • Test equipment
  • POS terminals

ドキュメント

分類 タイトル 日時
データシート PDF 2.87 MB
アプリケーションノート PDF 335 KB
アプリケーションノート PDF 133 KB
アプリケーションノート PDF 134 KB
アプリケーションノート PDF 433 KB
5件

設計・開発

モデル

ECADモデル

[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。

Diagram of ECAD Models

製品選択

適用されたフィルター