メインコンテンツに移動

概要

説明

DA9083は、4つの降圧コンバータ、1つのLDO、および1つの負荷スイッチを内蔵した6チャネル・システム電源管理ICです。この大電流PMICは、クライアントおよびエンタープライズSSDモジュール、ハイブリッド・ドライブ、およびその他のメモリ管理アプリケーションに最適です。

高度に構成可能で柔軟な設計により、組み込みアプリケーションやその他のモノのインターネット(IoT)およびコンシューマ・アプリケーションのホストで、マイクロコントローラ、DSP、FPGAを使用した他のさまざまなアプリケーションをサポートします。DA9083は、36WLCSPパッケージで提供されます。

特長

  • 電源電圧 (VIN) 2.9 V~5.5 V
  • 4つの降圧型コンバータ
  • すべての降圧型コンバータで選択可能な出力電圧範囲:
    • 1.5V~2.7V、20mVステップ
    • 0.55V~1.9V、10mVステップ
  • 最大出力電流:
    • CH1、CH2、CH3 降圧:2.5A
    • CH4 降圧:5.0 A
  • CH1 降圧ピンはバイパス・モードを設定
  • 降圧のスイッチング・フェーズのインターリーブ
  • LDO:
    • VOUT:1.4 V~1.9V、20mVステップ
    • IOUT:0.1A(max)
  • ロード・スイッチ(LSW)
    • RDS_ON:20mΩ(typ)
    • ソフト・スタート時の電流制限:100 mA
    • 電流制限:4A
  • 36 WLCSP (2.5 mm x 2.5 mm)

メリット

  • 6 チャネルで高度に構成可能で柔軟な設計
  • 優れた入出力特性と効率性により、基板面積を最小化
  • 監視機能(UVLO、OC、OV、UV、TSD)でシステムの安定性を向上

製品比較

アプリケーション

  • SSD(ソリッド・ステート・ドライブ)モジュール
  • ポータブルデバイス
  • ホームエンターテイメント機器

ドキュメント

分類 タイトル 日時
データシート PDF 995 KB
アプリケーションノート ログインしてダウンロード PDF 176 KB
アプリケーションノート ログインしてダウンロード PDF 162 KB
3件

設計・開発

ボード&キット

モデル

ECADモデル

[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。

Diagram of ECAD Models

製品選択

適用されたフィルター