メインコンテンツに移動

特長

  • 入力電圧 2.5V~5.5V
  • 出力電圧 0.3V~1.9V
  • スイッチング周波数 4MHz
  • 精度 ±1%(静的)
  • 精度 ±5%(動的)
  • I2C互換性インタフェース(FM+)
  • 構成可能なGPIO
  • プログラム可能なソフトスタート
  • 電圧、電流、温度監視
  • 周囲温度範囲 -40 °C~+85 °C
  • 入力電圧範囲は、シングルセル・リチウムイオンバッテリまたは標準的な3.3Vや5Vシステムレールへの適用の柔軟性を提供
  • 差動電圧センシングにより、モバイルSoCのCPUコアに求められる厳しいレギュレーション精度を実現
  • 4MHzのスイッチング周波数は、出力インダクタのフットプリントと高さを削減し、出力キャパシタンスを最小化し、BOMコストを低減
  • I2CまたはGPIOインタフェースでトリガし、出力ダイナミック電圧制御により、システムの消費電力を最適化可能

説明

DA9217は、スマートフォン、タブレット、RFモジュール、その他のモバイル用途におけるCPU、GPU、DDRメモリレールの供給用に適したサブPMICです。

DA9217は、1チャネル2相降圧コンバータとして動作し、各相に0.10μHの小型インダクタを外付けする必要があります。0.3V~1.9Vの出力電圧範囲で最大6Aの出力電流を供給することが可能です。2.5V~5.5Vの入力電圧範囲は、すべてのリチウムイオンバッテリ供給アプリケーションを含むが、これに限定されない、さまざまな低電圧システムに適しています。

パラメータ

属性
Function1-ch PMIC
Qualification LevelStandard
Outputs (#)1
Input Voltage (Min) (V)2.5
Input Voltage (Max) (V)5.5
Output Current Max (A)6
Battery InterfaceNo
Integrated Battery ChargerNo
USB-Power ManagementNo
Switching Frequency (MHz)4 - 4
GPIOs (#)4
Bus Voltage (Max) (V)5.5
Integrated step-down DC/DC Converter Channels (#)1
Step-up DC/DC converter Channels (#)0
Total step-down DC/DC converter channels (#)1
Comm. InterfaceI2C

パッケージオプション

Pkg. TypeLead Count (#)Pitch (mm)
WLCSP240.4

アプリケーション・ブロック図

9-axis industrial motor control block diagram features an MPU with dual Arm Cortex-R52 and quad Arm Cortex-A55 cores and supports major industrial Ethernet protocols.
産業イーサネット対応9軸モータ制御
ロボティクスおよび産業アプリケーション向けに設計された高精度で効率的な9軸モータ制御。

その他アプリケーション

  • スマートフォン
  • タブレット
  • ノートパソコン
  • RFモジュール
  • ソリッドステートドライブ
  • ハードディスクドライブ
  • ゲーム・コンソール
  • モバイル用途デバイス

適用されたフィルター