メインコンテンツに移動

概要

説明

ISL6617は独自のフェーズ・ダブラー方式を採用し、1つのPWM入力で2相の電力系統を変調します。これにより、多相コントローラISL63xxがサポートできる相数を2倍に増やすことができます。イネーブルピン(EN_PH_SYNC)がLowになると、PWM入力はHighになるので、一部のルネサスコントローラ(VR10、VR11、VR11.1、VR12ファミリー)では、PWMラインをHighにすることでそれぞれの上位フェーズを無効にでき、フェーズ・シェディングの実装が簡単になります。ISL6617は、高位相数のスケーラブル・アプリケーションにおいて、コントローラとドライバ間のインタフェースとなるアナログ信号の数を最小限に抑えるように設計されています。従来のカスケード構成に見られる共通のCOMP信号が不要なため、ノイズ耐性が向上し、レイアウトが簡素化されます。さらに、従来のカスケード接続技術に比べ、部品点数が少なく、低コストという利点があります。ISL6617をもう1つのISL6617またはISL6611Aとカスケード接続することで、多相コントローラISL63xxがサポートできる相数を4倍に増やすことができます。また、ISL6617はハイインピーダンス状態を認識するトライステート入出力を備えており、多相PWMコントローラやドライバ段と連携して、動作停止時に制御出力電圧の負の過渡現象を防止します。この機能により、電源システムで過度の負の出力電圧によるダメージから負荷を保護するために利用されるショットキーダイオードが不要になります。

特長

  • 独自のフェーズ・ダブラー方式とフェーズ・シェディング機能(特許出願中)
  • 軽負荷から全負荷までの効率向上
  • 2倍または4倍の位相数
  • DCR電流センシングとゲイン調整可能なカレントバランシング (特許取得済)
  • 電流監視出力(IOUT)により、システムインターフェイスとレイアウトを簡素化
  • モード選択のための3レベルイネーブル入力
  • 1つのPWM入力で2つの同期整流ブリッジを駆動するデュアルPWM出力機能
  • チャンネル同期と2つのインターリーブ・オプション
  • 出力段シャットダウン用トライステートPWM入出力
  • フェーズ・イネーブル入力とPWM強制High出力により、ルネサスのフェーズ・シェディング用コントローラに接続可能
  • 過電圧保護機能
  • デュアルフラットノーリード(DFN)パッケージ
    • チップスケールパッケージに近いフットプリント、PCB利用率の向上、薄型化
    • 鉛フリー(RoHS対応)

製品比較

アプリケーション

  • 大電流・低電圧DC/DCコンバーター
  • 高周波・高効率VRM/VRD
  • 高位相カウントとフェーズ・シェディングアプリケーション
  • 5V PWM入力内蔵パワーステージまたはDrMOS

ドキュメント

分類 タイトル 日時
データシート PDF 884 KB
製品変更通知 PDF 326 KB
製品変更通知 PDF 158 KB
その他資料 PDF 293 KB
製品変更通知 PDF 248 KB
アプリケーションノート PDF 509 KB
アプリケーションノート PDF 397 KB
アプリケーションノート PDF 576 KB
8件

設計・開発

モデル

ECADモデル

[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。

Diagram of ECAD Models

製品選択

適用されたフィルター