SLG59M1448V Evaluation Board
The SLG59M1448V-EVB board evaluates the SLG59M1448V GreenFET, Single N-Channel, Load Switch.
The SLG59M1448V is a 17mΩ 2.5A single-channel load switch that can switch 0.9V to 5.5V power rails. The product is packaged in an ultra-small 1.0mm x 1.6mm package.
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
データシート | PDF 523 KB | |
カタログ | PDF 10.21 MB | |
カタログ | PDF 5.05 MB | |
ガイド | PDF 2.77 MB | |
アプリケーションノート | PDF 911 KB | |
5件
|
The SLG59M1448V-EVB board evaluates the SLG59M1448V GreenFET, Single N-Channel, Load Switch.
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。
適用されたフィルター