メインコンテンツに移動

概要

説明

The SLG59M1460V is a 30mΩ 2.0A single-channel load switch that can switch 0.85V to 3.3V power rails. The product is packaged in an ultra‑small 1.0mm x 1.6mm package.

特長

  • 30mΩ RDSON while supporting 2.0A
  • Power supply: 2.5V ≤ VDD ≤ 5.25V
  • Input voltage range: 0.85V ≤ VD ≤ VDD – 1.5V
  • Fast turn-on: <40μs
  • Sleep mode current (IDDOFF) in low µA range
  • Output voltage discharge circuitry

製品比較

アプリケーション

  • Watch Power Rail Switching
  • Tablet Power Rail Switching
  • Smartphone Power Rail Switching

ドキュメント

分類 タイトル 日時
データシート PDF 221 KB
カタログ PDF 5.05 MB
ガイド PDF 2.77 MB
アプリケーションノート PDF 911 KB
その他資料 PDF 195 KB
5件

設計・開発

ソフトウェア/ツール

ソフトウェアダウンロード

分類 タイトル 日時
PCB設計ファイル ZIP 65 KB
PCB設計ファイル ZIP 9 KB
PCB設計ファイル ZIP 221 KB
PCB設計ファイル ZIP 23 KB
PCB設計ファイル ZIP 2 KB
PCB設計ファイル ZIP 61 KB
6件

ボード&キット

モデル

ECADモデル

[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。

Diagram of ECAD Models

製品選択

適用されたフィルター

ビデオ&トレーニング