SLG59M1641V Evaluation Board
The SLG59M1641V-EVB board evaluates the SLG59M1641V GreenFET, Dual P-Channel Reverse Blocking Load Switch.
SLG59M1641Vは、デュアルチャネル、45mΩ PMOS負荷スイッチで、各チャネルで最大2Aの1.5~5.5 V電源レールをスイッチできるように設計されています。 どちらかのチャンネルが有効な場合、逆電圧状態が検出されると、逆電流保護機能によりスイッチが素早く開きます(VOUT > VIN + 50mVの状態でスイッチが開きます)。 また、チャネルのVIN電圧が低すぎる場合、負荷スイッチにはUVLOスレッショルドモニタが内蔵されており、スイッチを保持またはOFFにすることができます。 各負荷スイッチは、低電圧対応CMOS入力で独立に制御されます。 SLG59M1641Vは、-40℃から85℃の範囲で動作するように設計されており、RoHSに準拠した超 小型の1.6mm x 1.0mm STDFNパッケージで提供されます。
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
データシート | PDF 506 KB | |
カタログ | PDF 5.05 MB | |
ガイド | PDF 2.77 MB | |
アプリケーションノート | PDF 911 KB | |
その他資料 | PDF 280 KB | |
アプリケーションノート | PDF 301 KB | |
6件
|
The SLG59M1641V-EVB board evaluates the SLG59M1641V GreenFET, Dual P-Channel Reverse Blocking Load Switch.
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。
適用されたフィルター