メインコンテンツに移動

概要

説明

2.5V~5.5V電源で動作し、-40℃~85℃の温度範囲仕様のSLG59M1713Vは、高性能な4mΩ、2AシングルチャネルnFET負荷スイッチで、外付けコンデンサでVOUTスルー・レートを調整することにより、突入電流制御が可能です。

独自のMOSFET設計により、SLG59M1713Vは広い入力/電源電圧範囲にわたって安定した4mΩのRDSONを実現します。2段階の過電流保護と熱保護を内蔵し、すべての0.8V~5.5Vのパワーレールアプリケーション向けに設計されています。

SLG59M1713Vは、大電流動作に対応する独自のCuFET™技術を採用し、スペース効率に優れた低熱抵抗のRoHS対応1.6 mm x 2.5 mm STQFNにパッケージされています。

特長

  • アダプター駆動のデバイス、セットトップボックス、タブレットPC、ハードディスクドライブ、ソリッドステートドライブ、およびPCI/PCIeカードにおけるすべてのハイサイド電源レール制御アプリケーションに最適化
  • 4 mΩ RDSON
  • 最大連続FET電流:2A
  • 電源電圧:2.5 V ≤ VDD ≤ 5.5 V
  • 広い入力電圧範囲:0.8 V ≤ VIN ≤ VDD
  • コンデンサによる調整可能なVOUTスルー・レート制御
  • 2段階の過電流保護:
    • 固定しきい値、4Aアクティブ電流制限
    • 固定 0.5 A 短絡電流制限
  • 熱シャットダウン保護
  • 内部高速VOUT放電

製品比較

アプリケーション

  • ノートパソコン電源レール切り替え
  • タブレット電源レール切り替え
  • スマートフォン電源レール切り替え

ドキュメント

分類 タイトル 日時
データシート PDF 1022 KB
カタログ PDF 5.05 MB
ガイド PDF 2.77 MB
その他資料 PDF 383 KB
4件

設計・開発

ソフトウェア/ツール

ソフトウェアダウンロード

分類 タイトル 日時
PCB設計ファイル ZIP 65 KB
PCB設計ファイル ZIP 9 KB
PCB設計ファイル ZIP 221 KB
PCB設計ファイル ZIP 23 KB
PCB設計ファイル ZIP 2 KB
PCB設計ファイル ZIP 61 KB
6件

ボード&キット

モデル

ECADモデル

[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。

Diagram of ECAD Models

製品選択

適用されたフィルター

ビデオ&トレーニング