メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

特長

  • リードバック保護(リードロック)
  • 電源電圧:2.5V(±8%)から5V(±10%)
  • RoHS対応/ハロゲンフリー
  • ウェッタブルフランク付きFCQFN-14
  • AEC-Q100グレード2認定
  • マクロセル概要
    • 高速汎用アナログ・コンパレータ(ACMPxH) x 2
    • 低消費電力汎用アナログ・コンパレータ(ACMPxL) x 2
    • 基準電圧(Vref) x 2
      • Vref出力 x 2
    • コンビネーション能マクロセル x 15
      • 選択可能なDFF/ラッチまたは2ビットLUT x 3
      • 選択可能なプログラマブル・パターン・ジェネレータまたは2ビットLUT x 1
      • 選択可能なDFF/ラッチまたは3ビットLUT x 9
      • 選択可能なパイプ遅延またはリップルカウンタ、または3ビットLUT x 1
      • 選択可能なDFF/ラッチまたは4ビットLUT x 1
    • 多機能マクロセル x 8
      • 選択可能なDFF/ラッチまたは3ビットLUT+8ビット遅延/カウンタ x 7
      • 選択可能なDFF/ラッチまたは4ビットLUT + 16ビット遅延/カウンタ x 1
    • シリアル通信:I2Cプロトコルインタフェース
    • エッジ検出器出力によるプログラム可能な遅延
    • デグリッチフィルターまたはエッジ検出器
    • 発振器(OSC) x 3
      • 2.048kHz発振器
      • 2.048MHz発振器
      • 25MHz発振器
    • アナログ温度センサ
    • パワーオンリセット(POR)

説明

SLG46855-A AEC-Q100グレード2対応の車載用プログラマブル・ミックスドシグナル・マトリクスICは、一般的に使用されるミックスドシグナル機能用の小型で低消費電力のコンポーネントです。 ユーザーは、ワンタイムプログラマブル(OTP)不揮発性メモリ(NVM)をプログラミングして、相互接続ロジック、IOピン、およびSLG46855-Aのマクロセルを構成することにより、回路設計を実現します。 この汎用性の高いデバイスにより、様々なミックスドシグナル機能を非常に小さく、低消費電力の単一集積回路内で設計することができます。

パラメータ

属性値
GPIOs (#)12
LUTs (Max) (#)23
D Flip-flops (DFFs) (#)21
ACMP Channels (#)4
CNT/DLY (Max) (#)8
# of Programable Delays (#)1
Pipe Delay16-stage
InterfaceI2C
Nominal VDD2.3 - 5.5
Oscillator TypeRC OSC, LF OSC, Ring OSC
Temperature Sensor (ch) (#)1
Automotive RatingAEC-Q100 (Grade 2)
Temp. Range (°C)-40 to +105°C

パッケージオプション

Pkg. TypePkg. Dimensions (mm)Lead Count (#)
TQFN3.0 x 3.014

アプリケーション・ブロック図

Infotainment and Automated Driving Systems with Fewer Components Block Diagram
インフォテインメント&自動運転システム
コンフィギュラブルICを搭載した自動運転システムにより、コスト効率の高い統合と柔軟性を実現。

その他アプリケーション

  • 車載ナビゲーション
  • インフォテインメント
  • 先進運転支援システム(ADAS)
  • 車載用ディスプレイクラスタ
  • ボディエレクトロニクス

適用されたフィルター