メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

特長

  • ワイドレンジ電源
    • 2.5V(±8%)から5V(±10%)VDD
    • 2.5V(±8%)〜5V(±10%)VDD2(VDD2 ≤VDD)
  • RoHS対応/ハロゲンフリー
  • AEC-Q100グレード1認定
  • マクロセル概要
    • 高速汎用レール・ツー・レール アナログコンパレータ(ACMPxH)x 2
    • 低消費電力汎用レール・ツー・レール アナログコンパレータ(ACMPxH)x 2
    • 基準電圧(Vref)x 2
      • Vref出力 x 2
    • コンビネーション機能マクロセル x 12
      • 選択可能なDFF/ラッチまたは2ビットLUT × 1
      • 選択可能なDFF/ラッチまたは3ビットLUT × 4
      • 選択可能なパイプ遅延またはリップルカウンタ、または3ビットLUT x 1
      • 選択可能なプログラマブル・パターン・ジェネレータまたは2ビットLUT x 1
      • 選択可能な8ビットCNT/DLYまたは3ビットLUT × 4
      • 選択可能な16ビットCNT/DLYまたは4ビットLUT × 1
    • 非同期ステートマシン
      • ステート x 12
      • 動的メモリ(DM)マクロセル × 4
      • f(1) 専用ACMPによる計算マクロセル
    • シリアル通信
      • I2Cプロトコルインターフェース
    • エッジ検出器出力によるプログラム可能な遅延
    • デグリッチフィルターまたはエッジ検出器
    • 3つの発振器(OSC)
      • 2.048kHz発振器
      • 2.048MHz発振器
      • 25MHz発振器
    • 水晶発振器
    • アナログ温度センサ
    • パワーオンリセット(POR)

説明

ルネサスのZero Static Power ASM(非同期ステートマシン)はフォールトトレラントを備え、広範囲の電圧で非常に低いレイテンシを維持しながら連続動作します。 SLG46880-Aは一般的に使用される混合信号機能向けに、小型で低消費電力のコンポーネントを提供します。 ユーザーは、ワンタイムプログラマブル(OTP)不揮発性メモリ(NVM)をプログラミングして、相互接続ロジック、IOピン、およびSLG46880-Aのマクロセルを構成することにより、回路設計を実現します。 この汎用性の高いデバイスにより、様々なミックスドシグナル機能を非常に小型・低消費電力な単一IC内で設計することができます。

パラメータ

属性値
GPIOs (#)28
LUTs (Max) (#)12
D Flip-flops (DFFs) (#)5
ACMP Channels (#)4
CNT/DLY (Max) (#)5
# of Programable Delays (#)1
Pipe Delay16-stage
InterfaceI2C
Nominal VDD2.3 - 5.5
Oscillator TypeRC OSC, LF OSC, Ring OSC, Crystal OSC
Temperature Sensor (ch) (#)1
Automotive RatingAEC-Q100 (Grade 1)
Special FeaturesASM (12 states)
Temp. Range (°C)-40 to +125°C

パッケージオプション

Pkg. TypePkg. Dimensions (mm)Lead Count (#)
TQFN5.0 x 5.032

アプリケーション

  • 車載ナビゲーション
  • インフォテインメント
  • 先進運転支援システム(ADAS)
  • 車載用ディスプレイクラスタ
  • ボディエレクトロニクス

適用されたフィルター