メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

特長

  • ロジック&ミックスド・シグナル回路
  • 汎用性の高いマクロセル
  • リードバック保護(リードロック)
  • 電源 1.8V(±5%)~5V(±10%)
  • デュアル 44mΩ、2A PチャネルMOSFET
  • 動作温度範囲:-40°C~85°C
  • RoHS対応/ハロゲンフリー
  • マクロセル概要
    • アナログコンパレータ(ACMP) x 4
    • 電圧リファレンス(Vref)
    • コンビネーション機能マクロセル x 17
      • 選択可能なDFF/ラッチまたは2ビットLUT x 3
      • 選択可能な連続DFF/ラッチまたは3ビットLUT x 1
      • 選択可能なDFF/ラッチまたは3ビットLUT x 4
      • パイプ遅延または3ビットLUTを1つ選択可能
      • 選択可能なプログラマブル・パターン・ジェネレータまたは2ビットLUT x 1
      • 8ビット遅延/カウンタまたは3ビットLUT x 5
      • 16ビット遅延/カウンタまたは4ビットLUT x 2
    • 非同期ステートマシン
      • ステート x 8
      • 状態遷移からの柔軟な入力ロジック
    • シリアル通信
      • I2Cプロトコル準拠
    • パイプディレイ – 16ステージ/3出力(コンビネーション機能マクロセルの一部)
    • プログラマブルな遅延
    • 追加ロジック機能 ー エッジ検出器付きデグリッチフィルタ x 2
    • 発振器(OSC) x 2
      • 設定可能な25kHz/2MHz
      • 25MHzのRC発振器
    • 水晶発振器
    • パワーオンリセット(POR)
    • 8バイトRAM+OTPユーザメモリ
      • I2Cを経由で読み出し/書き込み可能なRAMメモリ領域
      • OTP から転送されたユーザ定義の初期値
    • P-FET電源スイッチ
      • 電源スイッチIDS:2A
      • VIN:1.71V~5.5V
      • 低RDSON
        • 5.5Vで44mΩ
        • 3.3Vで58mΩ
        • 1.71Vで110mΩ

説明

SLG46517は一般的に使用される混合信号機能向けに、小型で低消費電力のコンポーネントを提供します。 ユーザーは、ワンタイムプログラマブル(OTP)不揮発性メモリ(NVM)をプログラミングして、相互接続ロジック、IOピン、およびSLG46517のマクロセルを構成することにより、回路設計を実現します。 この汎用性の高いデバイスにより、様々なミックスドシグナル機能を非常に小型・低消費電力な単一IC内で設計することができます。

パラメータ

属性
Nominal VDD1.71 - 5.5
GPIOs (#)16
Special Features2x P-FET (44Ω,2A), ASM (8 states)
ACMP Channels (#)4
CNT/DLY (Max) (#)7
LUTs (Max) (#)17
D Flip-flops (DFFs) (#)8
Pipe Delay16-stage
# of Programable Delays (#)1
Oscillator TypeRC OSC, Ring OSC, Crystal OSC
InterfaceI2C
Memory TypeOTP
Temp. Range (°C)-40 to +85°C

パッケージオプション

Pkg. TypePkg. Dimensions (mm)Lead Count (#)
MSTQFN2.0 x 3.028

アプリケーション

  • パソコン・サーバ
  • PC周辺機器
  • 民生機器
  • データ通信機器
  • モバイル用途/ポータブルエレクトロニクス
  • 電源管理スイッチ
  • 複雑なアナログ制御を伴う電源シーケンス
  • 電源プレーンコンポーネント小型化プロジェクト
  • LEDドライバ
  • ハプティックモータドライバ

適用されたフィルター