メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

特長

  • プログラマブル非同期ステートマシン
  • ロジック&ミックスド・シグナル回路
  • 汎用性の高いマクロセル
  • 600mA LDOレギュレータ x 1
  • 2.5V(±8%)~5V(±10%)の供給
  • 動作温度範囲:-40°C~85°C
  • RoHS対応/ハロゲンフリー
  • マクロセル概要
    • アナログコンパレータ(ACMP)x 4
    • ACMP用電圧リファレンス(Vref)
    • アナログ温度センサ
    • 組み合わせ機能マクロセル x 15
      • 選択可能なDFF/ラッチまたは2ビットLUT x 3
      • 選択可能なDFF/ラッチまたは3ビットLUT x 6
      • 選択可能なパイプ遅延またはリップルカウンタ、または3ビットLUT x 1
      • 8ビット遅延/カウンタまたは3ビットLUT x 5
    • 組み合わせ論理
      • 2つの出力を持つ4ビットLUT x 1
    • 非同期ステートマシン
      • ステート x 8
      • 状態遷移からの柔軟な入力ロジック
    • リアルタイムクロック(RTC)バイナリカウンタ
    • トライモード600mA LDOレギュレータ x 1
      • 高電力モード(HPモード):出力電流600mA、待機電流約60μA
      • 低電力モード(LPモード):出力電流400μA、待機電流約5μA
      • バイパスモード:負荷スイッチのように動作
    • シリアル通信:I2Cプロトコルインタフェース
    • エッジ検出器出力によるプログラム可能な遅延
    • 追加ロジック機能
      • エッジ検出機能付きデグリッチフィルタ x 2
    • 発振器(OSC) x 2
      • 設定可能な25kHz/2MHz
      • 2kHz 低電力発振器
    • 8バイトRAM + OTPユーザメモリ
      • I2Cを介して読み取りおよび書き込み可能なRAMメモリスペース
      • OTPから転送されたユーザ定義の初期値
    • パワーオンリセット(POR)

説明

SLG46583は小型で低消費電力のコンポーネントで、非同期ステートマシンによる制御下でミックスドシグナル機能を統合するために一般的に使用されます。 ユーザーは、SLG46583の相互接続ロジック、I/Oピン、およびマクロセルを構成するために、ワンタイムプログラマブル(OTP)不揮発性メモリ(NVM)をプログラミングすることで回路設計を作成します。 この汎用性の高いデバイスにより、非常に小型で低消費電力のモノリシック集積回路内に、多様な機能と制御ロジックを設計することを可能にします。

パラメータ

属性値
Special FeaturesASM (8 states), LDO, RTC
GPIOs (#)9
Nominal VDD2.3 - 5.5
ACMP Channels (#)4
CNT/DLY (Max) (#)5
LUTs (Max) (#)15
D Flip-flops (DFFs) (#)9
Pipe Delay16-stage
# of Programable Delays (#)1
Oscillator TypeConf. OSC, LF OSC
Temperature Sensor (ch) (#)1
InterfaceI2C
Memory TypeOTP
Temp. Range (°C)-40 to +85°C

パッケージオプション

Pkg. TypePkg. Dimensions (mm)Lead Count (#)
TQFN2.0 x 3.020

適用されたフィルター