メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

特長

  • ロジック&ミックスド・シグナル回路
  • 汎用性の高いマクロセル
  • リードバック保護(リードロック)
  • 電源 1.8V(±5%)~5V(±10%)
  • 動作温度範囲:-40°Cから85°C
  • ソフトスタート 1.25A P-FET 電源スイッチ(放電なし)
  • 鉛フリー/ハロゲンフリー/RoHS対応
  • マクロセル概要
    • アナログコンパレータ(ACMP)x 2
    • 電圧リファレンス(Vref)
    • Combinatorial Look Up Tables(LUT)x 4
      • 2ビットLUT x 2
      • 3ビットLUT x 2
    • コンビネーション機能マクロセル x 7
      • 選択可能なDFF/ラッチまたは2ビットLUT x 2
      • 選択可能なDFF/ラッチまたは3ビットLUT x 2
      • 選択可能なパイプ遅延または3ビットLUT x 1
        • パイプ遅延 ー 8ステージ/2出力
      • 選択可能なカウンタ/遅延または4ビットLUT x 1
      • プログラマブルディレイ/デグリッチフィルタ x 1
    • カウンタ/遅延発生器(CNT/DLY)x 3
      • 外部クロック/リセット付き8ビットカウンタ/遅延 x 3
    • Dフリップフロップ/ラッチ(DFF)(コンビネーション機能マクロセルの一部) × 4
    • パイプ遅延 ー 8ステージ/2出力(コンビネーション機能の一部)
    • トリミング済みRC発振器(RC OSC)
    • パワーオンリセット(POR)
    • バンドギャップ × 1
    • ソフトスタートP-FET 電源スイッチ
      • 電源スイッチ IDS:1.25A
      • スルーレート制御
      • VIN:1.5V~5.5V
      • 集積型放電抵抗器
      • 低RDSON
        • 5.0Vで28.5mΩ
        • 3.3Vで36.4mΩ
        • 2.5Vで44.3mΩ
        • 1.8Vで60.8mΩ
        • 1.5Vで77.6mΩ

説明

SLG46117は、プログラマブル・ミックスドシグナル・マトリクスICの機能性と汎用性を、ルネサスの銅ベース電界効果トランジスタ(CuFET)技術の能力と組み合わせています。 GreenPAKファミリーのSLG46117は、複数の一般的なディスクリートICおよび受動部品を単一デバイスに集積可能であり、スルーレート制御と内蔵放電抵抗を備えたソフトスタート機能付き1.25A PチャネルMOSFETによる高電力スイッチングを実現します。

本デバイスは、ルネサス事業所でのプログラム書き込みが可能です。
カスタムプログラムユーティリティをお試しください。

パラメータ

属性
Special FeaturesP-FET (1.25A w/ Discharge Soft-start)
GPIOs (#)7
Nominal VDD1.71 - 5.5
ACMP Channels (#)2
CNT/DLY (Max) (#)4
LUTs (Max) (#)10
D Flip-flops (DFFs) (#)4
Pipe Delay8-stage
# of Programable Delays (#)1
Oscillator TypeRC OSC
Memory TypeOTP
Temp. Range (°C)-40 to +85°C

パッケージオプション

Pkg. TypePkg. Dimensions (mm)Lead Count (#)Pitch (mm)
STQFN1.6 x 2.5140.4

アプリケーション・ブロック図

Industrial Gigabit Ethernet SoM block diagram features integrated memory and dual industrial Ethernet Gigabit interface offering an all-in-one solution for high-speed industrial connectivity.
産業用ギガビットイーサネットシステムオンモジュール
産業用ギガビットイーサネットSoMは、高速データ伝送と容易な統合を可能にし、効率的な業界使用を実現します。

その他アプリケーション

  • 複雑なアナログ制御を伴う電源シーケンス
  • 電源プレーンコンポーネント小型化プロジェクト
  • LEDドライバ
  • ハプティックモータドライバ
  • 電源スイッチによるシステムリセット
本デバイスは、ルネサス事業所でのプログラム書き込みが可能です。
カスタムプログラムユーティリティをお試しください。

適用されたフィルター