デバイス向けに提供していた、ノイズ設計コンサルティングをIPでも提供
従来デバイス適用に向けたノイズ(EMC)設計コンサルティングを、ルネサスIP製品をご利用頂くお客様へも提供。製造後のノイズ対策を低減。
“ノイズ設計のコンサルティング”とは
- 従来ルネサス製デバイスの適用に向けたノイズ(EMC)設計対策のコンサルティングを、IPライセンス製品をご利用頂くお客様へも提供
- 規格が多様化・厳格化される市場環境に向け、お客様が開発するアプリケーション、用途に応じたノイズ(EMC)設計のサポートが可能
- 端子配置、ボード設計、部品配置などシステム開発の上流でノイズ対策を検討することにより、製造後のノイズ対策イタレーションの軽減に貢献
ノイズ設計のフロントローディングを半導体メーカのコンサルティングがサポート
画像

- 1. アプリケーション・パッケージ
- 2. アーリーアダプタ・キット
- 3. IPコンフィグレーションツール
- 4. 製品検討向け TCAM FE-Lib
- 5. ノイズ設計のコンサルティング
- 6. ルネサスIP製品活用セミナー
お問合せ
IPライセンスに関する総合的なお問合せはこちらまでお問合せください。