メインコンテンツに移動

概要

説明

The F6932 is an ultra-low power consumption, dual-channel, silicon on insulator (SOI) low noise amplifier (LNA) RFIC designed for application in Ka‑Band SATCOM planar phased array antennas. The exceptional combination of low power consumption, low noise, high gain, and compact size, maximizes the antenna array G/T while minimizing overall system power dissipation.

The F6932 includes two LNA channels in a compact 23-pin, 0.5mm pitch BGA package. All inputs and outputs are single-ended and 50Ω matched for ease of integration onto phased array antenna panels.

特長

  • Frequency: 17.7GHz – 21.2GHz
  • Gain: 22dB
  • Noise Figure: 1.2dB
  • Output P1dB: -2dBm
  • Power consumption: 15mW/ch
  • Supply voltage: 1.2V nominal
  • Compact size for planar integration on λ/2 grid
  • 2.7 × 2.7 × 0.9 mm, 23-pin BGA
  • -40°C to +85°C ambient operating temperature range

製品比較

アプリケーション

ドキュメント

分類 タイトル 日時
データシート PDF 1.11 MB
マニュアル-ハードウェア ログインしてダウンロード PDF 481 KB
ガイド PDF 2.24 MB
製品概要 PDF 1.08 MB
製品概要 PDF 728 KB
5件

設計・開発

ソフトウェア/ツール

ソフトウェアダウンロード

分類 タイトル 日時
ソフトウェア/ツール-その他 ログインしてダウンロード ZIP 435 KB
1件

ボード&キット

モデル

ECADモデル

[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。

Diagram of ECAD Models

製品選択

適用されたフィルター