メインコンテンツに移動

概要

説明

RAA239101は、低消費電力のアナログ・フロントエンド(AFE)ICで、マイクロコントローラ、光電式発光素子/受光素子、ホーン、最小限の外付け部品と組み合わせて、煙感知器を構成することができます。

RAA239101は、3V~5Vまたは9Vのバッテリで動作し、マイクロコントローラに電源を供給するためのLDOを搭載しています。 バッテリチェック機能を利用して、バッテリ残量が少なくなったときにアラームで知らせることができます。

RAA239101は、2つのLEDを切り替えて、DACで調整可能な電流で煙検知用LEDエミッタをパルス点灯させることができるドライバを提供します。 A/Dコンバータを用いたプログラマブルなゲイン増幅が可能な2つのフォトダイオード受信チャンネルにより、検出室内の煙から散乱するLED光を感知して煙を検出することができます。

特長

  • 超低消費電流
  • 9Vまたは3V~5Vのバッテリで動作
  • マイクロコントローラ電源用LDO
  • アナログ7ピンの電圧を測定する10ビットA/Dコンバータ
  • 8ビット電流DAC制御で2つのLEDエミッタを45mAから600mAまで駆動可能
  • プログラマブルゲインアンプ付きフォトダイオード受信機2台
  • 汎用 IO
  • クランプダイオード付きホーンドライバ
  • SPI インタフェース

製品比較

アプリケーション

  • 光電式煙感知器

ドキュメント

分類 タイトル 日時
データシート PDF 2.02 MB
製品変更通知 PDF 179 KB
2件

設計・開発

ボード&キット

モデル

ECADモデル

[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。

Diagram of ECAD Models

製品選択

適用されたフィルター