メインコンテンツに移動

概要

説明

ZSSC3281KIT評価キットは、 ZSSC3281 センサ信号コンディショナ(SSC)ICの設定、較正、および評価に必要なハードウェアを提供します。 ユーザのPCは、ZSSC3281 SSC評価ボードに装着されたZSSC3281 ICと、SSC通信ボードを介してUSB接続を介して通信することができます。 評価キットのソフトウェアは、オンラインで無料でダウンロードできます。

評価用ボードは、ユーザのセンサまたはSSCセンサ交換ボード(SRB)に接続できます。 SRBは実際のセンサの代わりとなるもので、校正の最初のステップやドライラン校正に使用することができます。 SRBでは、エミュレートされた抵抗性センサ信号はポテンショメータによって制御されます。

SSC Communication Boardの詳細とサポートについては、SSC-CB製品ページをご覧ください。

ボードは単品でもご注文いただけます。 製品の比較を可能にするため、このモジュラキットは他のルネサス製デバイスと互換性があります。 詳細については、 最寄りの営業担当者 にお問い合わせください。

特長

  • ZSSC3281評価ボード
  • SSCコミュニケーションボード
  • SSCセンサ交換ボード
  • 5つのZSSC3281サンプル
  • USBケーブル

アプリケーション

ドキュメント

分類 タイトル 日時
ガイド PDF 5.85 MB
回路図 PDF 1.42 MB
2件

設計・開発

ソフトウェア/ツール

ソフトウェアダウンロード

分類 タイトル 日時
ソフトウェア/ツール-評価版ソフトウェア ログインしてダウンロード EXE 14.23 MB
1件

関連ボード&キット

製品選択

適用されたフィルター

ビデオ&トレーニング

IDT Sensor Signal Conditioner (SSC) Evaluation Kit Overview

A brief introduction and overview of IDT's (acquire by Renesas) sensor signal conditioner evaluation kits. Evaluation kits generally consist of three parts: a communication interface board, a device board, and a sensor simulator board - all connected together. A sophisticated software GUI accompanies the kit, enabling an engineer to learn how to use the part rapidly, do quick prototyping, and practice calibrations.

Presented by David Grice, applications engineer at IDT. For more information about IDT's sensor signal conditioner products, visit the Sensor Signal Conditioner page.