メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

特長

  • 抵抗ブリッジセンサ読み出し用デュアルチャネル
  • 補償のための様々な内部および外部温度測定オプション
  • SAE-J2716-Specification 2010および2016規格に基づく、高速およびシリアルデータメッセージを使用したSENT出力
  • エンドオブライン校正用1 線式インタフェース
  • 信頼性のあるパワーマネージメントとEMC
  • AECQ-100 Grade-0 適合
  • 構成
    • ZSSC4165D-06:外部温度センサとして2個のPTCをサポート

説明

ZSSC4165は、差動ブリッジセンサ素子信号の高精度増幅とセンサ固有の補正を行うための製品です。最大200のアナログプリアンプを特徴とするZSSC4165は、ほぼすべての抵抗性ブリッジに設定可能です。

オフセット、感度、温度ドリフト、非直線性のデジタル補償は16ビットRISCマイクロコントローラを介して行われます。 校正係数や設定データはZSSC4165の不揮発性メモリ(NVM)に保存されるため、車載アプリケーションでも信頼性が高いです。

ZSSC4165は、過電圧および逆極性保護回路、優れた電磁両立性、および複数の診断機能により、車載環境向けに最適です。

パラメータ

属性
FunctionResistive SSC
Automotive Qual.Yes
Supply Voltage (V)4.5 - 5.5, 4.75 - 5.25
Input TypeDual-bridge, Dual-Bridge, Temperature Diode, PTC, NTC
InterfaceSENT, I2C, SENT, ZACwire™, I2C
Adj. Analog Gain1 - 200, 2.1 - 200
Resolution (bits)14, 18
Sample Rate Max (KHz)0.9, 1.16
Temp. Range (°C)-40 to +150°C, 0 to +70°C

パッケージオプション

Pkg. TypePkg. Dimensions (mm)Lead Count (#)Pitch (mm)
VFQFPN4.0 x 4.0 x 0.9240.5
WAFER0.0 x 0.0 x 0.0

アプリケーション・ブロック図

Automotive Sensor with CAN/LIN Interface Block Diagram
CAN/LINインタフェースを備えた車載センサ
車載センサシステムは、SSC、MCU、LIN/CANをサポートし、精度、柔軟性、信頼性の高い性能を提供します。

適用されたフィルター