メインコンテンツに移動

概要

説明

モータ制御向けCPUカードはEvaluation System for BLDC Motorのオプションボードです。

評価したいマイコンを搭載したCPUカードとEvaluation System for BLDC Motorを使用することで、該当マイコンを用いたモータ評価を簡単に行うことができます。

*本ページ記載のボード製品につきましては、RoHS2の技術要件の適合確認が済んでおりません。

アプリケーション

  • 洗濯機
  • エアコン
  • ロボット
  • UPS
  • パワーコンディショナ
  • IHクッキングヒータ
  • HVAC
  • MFP冷蔵庫
  • 洗濯機
  • エアコン
  • MFP
  • 産業用ドライブ

ドキュメント

設計・開発

ソフトウェア/ツール

ソフトウェア/ツール

Software title
Software type
会社名
Renesas Motor Workbench
Renesas Motor Workbenchはモータ制御プログラムのデバッグ、解析、チューニングを行うための開発支援ツールです。
Solution Toolkit ルネサス
1件

ソフトウェアダウンロード

分類 タイトル 日時
ボード記述ファイル ZIP 1 KB
ボード記述ファイル ZIP
ボード記述ファイル ZIP 1 KB
ボード記述ファイル ZIP 1 KB
4件

サンプルコード

関連ボード&キット

製品選択

適用されたフィルター

ビデオ&トレーニング