メインコンテンツに移動

概要

説明

ISL71148Mは、耐放射線8チャネル高精度14ビット、900/480kspsのSAR A/Dコンバータ(ADC)です。 ADCコアの前には、8つのフル差動アナログ入力チャンネル、バッファ付き8:1マルチプレクサ、プログラマブル・ゲイン・アンプ(PGA)があります。 このデバイスは、900ksps動作時のピークSNRが83.2dBFSです。 PGAをイネーブルすると、最大480kspsのサンプリングレートがサポートされます。 PGAのバイパスにより、サンプルレートを900kspsにひき上げることができます。

この製品の特長としては、900/480kspsのスループット、データ遅延なし、優れた直線性、および動的精度などがあります。 このISL71148Mは、デジタルI/O電源ピンにより、2.2V〜3.6Vでのロジックをサポートする高速SPI互換シリアルインタフェースを提供します。 このデバイスは、48ピンTQFP(Thin Quad Flat-Pack)スペース・プラスチックパッケージを採用しています。

このISL71148Mは、低サンプル・レートで消費電力を低減する、低消費電力モード(LPM)ピンを備えています。 2.4V〜2.6Vの入力をサポートする外部リファレンスによって、アナログ入力信号の範囲が決まってきます。

特長

  • Renesas Rad Tolerant Screening and QCI Flow(技術概要はこちら)を取得
  • 8つのバッファ付き差動アナログ入力チャネル(マルチプレクサ付き)
  • 選択ゲインを備えたバイパスPGA(1≤G≤16)
  • フル差動バイポーラ動作
  • チャンネル・スキャン・シーケンサ
  • データ遅延のないフルスループットレート
  • 優れた直線性:±0.2LSB DNL、±0.4LSB INL
  • 低ノイズ:83.2dBFS (PGAバイパス)、77dBFS SNR (PGA利得 = 2)
  • 5V AV CC電源および2.5V/3.3VDV CC電源
  • アナログ入力インピーダンス:>1GΩ、<5pF
  • 50MHz-3dBの広帯域入力幅
  • 低サンプル・レートでの低消費電力モード動作
  • 高速SPI互換シリアルI/O
  • 軍用温度範囲動作TA = -55°C〜+125°C
  • TID放射ロット受入試験(LDR:0.01rad(Si)/s)
    • ISL71148M30NZ:30krad(Si)
    • ISL71148M50NZ:50krad(Si)
  • SEE特性評価
    • 46MeV•cm 2/mgでAV CC =6.2V、DVCC = 4.6V、およびVREF = 3.6Vの場合、DSEEなし
    • SEFI <3.1μm2 at 46MeV•cm2/mg

製品比較

アプリケーション

  • 高精度信号処理
  • ペイロード推進システム
  • ハイエンド産業用
  • エンジン制御
  • ダウンザホールドリル

ドキュメント

分類 タイトル 日時
データシート PDF 2.41 MB
技術概要 PDF 356 KB
カタログ PDF 5.67 MB English
アプリケーションノート PDF 514 KB
アプリケーションノート PDF 1.47 MB
ホワイトペーパー PDF 533 KB
アプリケーションノート PDF 224 KB
7件

設計・開発

ソフトウェア/ツール

ソフトウェアダウンロード

分類 タイトル 日時
ソフトウェア/ツール-ソフトウェア EXE 9.95 MB
1件

ボード&キット

モデル

ECADモデル

[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。

Diagram of ECAD Models

製品選択

適用されたフィルター