耐放射線性高精度SAR ADC評価プラットフォーム
耐放射線性高精度SAR ADC評価システムは、低電力、高性能な逐次近似レジスタ(SAR)アナログ-デジタルコンバータ(ADC)ポートフォリオの評価が可能です。 評価システムは、SFDR、SINAD、ENOB、THD、高調波、電流、電力測定などのすべての関連データを表示するiRADAnalyzer GUIを使用します。...
ISL73141SEHFNEV1Zボードは、ルネサス のISL73141SEH 耐放射線性14ビット1000ksps/750kps SAR ADCの動作を評価します。 この評価ボードは、 RHADC-FMCEV1Z データ キャプチャ ボードと共に使用することを前提としています。
評価用ボード上のISL73141SEHデバイスは、AVCCを5Vまたは3.3Vに設定したISL73141SEHの動作をサポートしています。 DVCCは2.5Vまたは3.3Vに設定できますが、デフォルト設定は2.5Vです。 ADCへのリファレンス電圧は、3.0Vまたは4.096Vに設定できます。 リファレンス電圧を4.096Vに設定することは、ISL73141SEHの5Vバージョンでのみ有効です。 CPLDのI/O電圧は2.5Vまたは3.3V動作に設定することもできますが、DVCC設定に合わせる必要があります。 CPLDの電源電圧は1.8Vに設定されています。 アナログ入力アンプ回路への電源電圧は+7.5/-4.5Vに設定されています。 これらの電圧はすべて、ボードへの±10V電源入力から供給されます。
ISL73141SEH ボードと RHADC-FMCEV1Z ボードを適切に動作させるには、次のものが必要です。
耐放射線性高精度SAR ADC評価システムは、低電力、高性能な逐次近似レジスタ(SAR)アナログ-デジタルコンバータ(ADC)ポートフォリオの評価が可能です。 評価システムは、SFDR、SINAD、ENOB、THD、高調波、電流、電力測定などのすべての関連データを表示するiRADAnalyzer GUIを使用します。...
ISL73141SEHF7EV1Zボードは、ルネサス のISL73141SEH 耐放射線性14ビット1000ksps/750kps SAR ADCの動作を評価します。 この評価ボードは、 RHADC-FMCEV1Z データ キャプチャ ボードと共に使用することを前提としています...
適用されたフィルター