メインコンテンツに移動

概要

説明

The ISL71710M is an active input digital signal isolator with CMOS output, using Giant Magnetoresistive (GMR) technology for small size, high speed, and low power. The ISL71710M is the fastest isolator of its type, with a 150Mbps typical data rate. The symmetric magnetic coupling barrier provides a typical propagation delay of only 10ns and a pulse-width distortion as low as 0. 3ns, achieving the best specifications of any isolator. The ISL71710M has unsurpassed common-mode transient immunity of 50kV/µs. It is ideal for isolating applications such as PROFIBUS, RS-485, and RS-422. The ISL71710M is offered in an 8 Ld 5mm x 4mm SOIC package and is fully specified across the military ambient temperature range of -55°C to +125°C.

特長

  • Qualified to Renesas Rad Tolerant Screening and QCI Flow 
  • Barrier Voltage Endurance (R34TB0004EU)
    • 2.5kVRMS for 1 minute, 600VRMS continuous (VDE V 0884-10 certified: file 5022321-4880-0001)
    • 1.5kVDC continuous
    • 500VDC at 43MeV•cm2/mg SEDR
  • UL 1577 recognized: file reference E483309
  • 5V/3.3V CMOS/TTL compatible
  • High speed: 150Mbps typical
  • 10ns typical propagation delay
  • 300ps typical pulse-width distortion
  • 4ns typical propagation delay skew
  • 50kV/µs typical common-mode transient immunity
  • Low EMI/RFI emissions
  • Excellent magnetic immunity
  • Passes NASA low outgassing specifications
  • NiPdAu-Ag leadframes (Pb-free, Sn-free)
  • Full military temperature range operation
    • TA = -55°C to +125°C
    • TJ = -55°C to +150°C
  • TID Radiation Lot Acceptance Testing (RLAT) (LDR: <0.01rad(Si)/s)
    • ISL71710M30BZ: 30krad(Si)
    • ISL71710M50BZ: 50krad(Si)
  • SEE characterization
    • No DSEE for VDD = 7V at LET = 43MeV•cm2/mg

製品比較

アプリケーション

ドキュメント

分類 タイトル 日時
データシート PDF 952 KB
レポート PDF 363 KB
製品アドバイザリ PDF 414 KB
ホワイトペーパー PDF 741 KB English
マニュアル-開発ツール PDF 915 KB
アプリケーションノート PDF 218 KB
アプリケーションノート PDF 296 KB
アプリケーションノート PDF 224 KB
8件

設計・開発

ソフトウェア/ツール

ソフトウェアダウンロード

分類 タイトル 日時
PCB設計ファイル ZIP 426 KB
1件

ボード&キット

モデル

ECADモデル

[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。

Diagram of ECAD Models

製品選択

適用されたフィルター