メインコンテンツに移動

概要

説明

The ISL72813SEH is a radiation hardened, high-voltage, high-current, driver circuit fabricated using the Renesas proprietary PR40 Silicon-on-Insulator (SOI) process technology to mitigate single-event effects. This device integrates 32 driver circuits that feature high-voltage, common emitter, and open-collector outputs with a 42V breakdown voltage and a peak current rating of 600mA. To further reduce solution size and increase system power density, the ISL72813SEH integrates a 5-bit to 32-channel decoder (plus enable pin) as well as level shifting circuitry to reference the output of the decoder to a negative voltage. This conveniently allows the user to select 1 of 32 available driver channels. The inputs to the decoder are TTL/CMOS compatible, allowing easy interface to CPUs, FPGAs or microprocessors. The ISL72813SEH operates across the military temperature range from -55 °C to +125 °C and is available in a 44 Ld hermetically sealed Ceramic Lead-Less Chip Carrier (CLCC) package.

特長

  • Electrically screened to SMD 5962-17208
  • Acceptance tested to 100krad(Si) (HDR) and to 50krad(Si) (LDR) wafer-by-wafer
  • Integrated 5-bit to 32-channel decoder
  • Integrated level shifting circuit
  • High collector current outputs
  • High voltage outputs
  • Grounded metal lid
  • Full military temperature range operation
  • TA = -55 °C to +125 °C
  • TJ = -55 °C to +150 °C
  • Radiation tolerance
  • HDR (50rad(Si)/s to 300rad(Si)/s): 100krad(Si)
  • LDR (0.01rad(Si)/s): 50krad(Si)
  • SEE hardness
  • No SEB/SEL LETTH, VCE = 33V: 86.4MeV•cm2/mg

製品比較

アプリケーション

ドキュメント

分類 タイトル 日時
データシート PDF 645 KB
カタログ PDF 467 KB
レポート PDF 278 KB
その他資料
ホワイトペーパー PDF 352 KB
製品変更通知 PDF 846 KB
レポート PDF 593 KB
レポート PDF 546 KB
アプリケーションノート PDF 224 KB
9件

設計・開発

ボード&キット

モデル

ECADモデル

[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。

Diagram of ECAD Models

製品選択

適用されたフィルター