概要
説明
本製品は、ルネサス製Sub-GHz帯無線通信IC(R9A06G062GNP)、ルネサス製マイコンRX65Nなどを搭載した、欧州 CE/UKCA準拠のSub-GHz 無線通信評価キットです。FSK変調・OFDM変調、マルチホップ通信、メッシュネットワークに対応したWi-SUN FAN1.1をサポートできます。スマートメータ、スマートシティ、デジタルサイネージ、状態監視システムなどの無線通信にご活用ください。
*Wi-SUN FAN: Wireless Smart Utility Network for Field Area Network profile
特長
- 対応規格/法規
- IEEE802.15.4-2020
- EN 300 220
- ※EN 303 204 については、お問い合わせください。
- 周波数バンド
- 863~870 MHz
- ※ 870~876MHz については、お問い合わせください。
- データレート
- 50/100 kbps (FSK)
- 300 kbps (OFDM)
- 送信出力電力
- +14dBm e.r.p. (FSK, m=0.5, 50kbps)
- +14dBm e.r.p. (FSK, m=0.5, 100kbps)
- +14dBm e.r.p. (OFDM, option4, MCS6, 300kbps)
- 最小受信感度(PER<10%, for 250Byte)
- -110dBm (FSK, m=0.5, 50kbps)
- -108dBm (FSK, m=0.5, 100kbps)
- -106dBm (OFDM, option4, MCS6, 300kbps)
アプリケーション
ドキュメント
ピックアップ
ログイン後、ご登録が可能となります。
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
マニュアル-開発ツール | PDF 1.18 MB English | |
ホワイトペーパー | PDF 1.39 MB English , 简体中文 | |
アプリケーションノート | PDF 2.46 MB | |
その他資料 | PDF 189 KB | |
その他資料 | PDF 186 KB | |
アプリケーションノート | PDF 898 KB | |
アプリケーションノート | PDF 2.47 MB English | |
7件
|
設計・開発
ソフトウェア/ツール
ソフトウェア/ツール
Software title
|
Software type
|
会社名
|
---|---|---|
Sub-GHz/Wi-SUN プロトコルスタック Sub-GHz /Wi-SUN無線通信用ソフトウェアスタック
|
Protocol Stack | ルネサス |
1件
|
製品選択
適用されたフィルター