メインコンテンツに移動

概要

説明

HS0005KCU14Hは、SuperH RISC engineファミリマルチコアマイコン用E10A-USBで、同期デバッグ機能をサポートしています。[Learn more]

Important:ターゲットデバイスに関する詳細情報はこちらをご確認ください

リリース情報

E10A-USBエミュレータソフトウェア

ターゲットデバイス

ダウンロード

分類 タイトル 日時
アップデート-デバッガ ログインしてダウンロード ZIP 137.14 MB English
1件

詳細情報

仕様一覧

項目 内容
対応マイコン SH7205、SH7265 SH7786、SH7776 (SH-Navi Ⅲ)
最大動作周波数 対象マイコンの最大動作周波数
対応電源電圧 対象マイコンの保証範囲内
ソフトウェアブレーク マイコン内のコア毎に255ポイント
ハードウェアブレーク 10ポイント(UBC使用)
トレース 内蔵トレース : 1024サイクル
(マイコン内のコア毎に取得する場合、各512サイクル)
内蔵トレース : 60分岐分
AUDトレース : 最大128Kイベント
(分岐トレースのみを取得した場合、最大64K分岐)
取得情報 : 分岐トレース/メモリアクセストレース/データトレース *1 
(条件はCPUごとに設定可能)
PCインタフェース USB1.1 フルスピード(USB2.0のPCでも使用可能)
動作環境 製品の動作環境
ユーザインタフェース
  • 38ピンMictorコネクタ (型式 : 2-5767004-2 / タイコ エレクトロニクス ジャパン(同)) ※AUD機能あり
  • 14ピンコネクタ (型式 : 7614-6002 / スリーエム ジャパン(株)) ※AUD機能なし
寸法 (mm) 68.0 ×101.5 ×22.7
海外規格 適合 (FCC規格、CEマーキング)

製品パッケージ内容

コンパイラパッケージは含まれておりませんので、ご注意ください。

  • E10A-USB本体 - HS0005KCU14H
  • 14ピンケーブル(H-UDI端子との接続に使用)
  • 38ピンケーブル(Mictorコネクタ対応)
  • USBケーブル(1.5m)
  • E10A-USBエミュレータソフトウェア:
    • 統合開発環境 High-performance Embedded Workshopt
    • 1デバイスグループの使用ライセンス(全デバイスグループから選択可)

ターゲットデバイス

ファミリ CPUコア シリーズ グループ/ 型名
SuperH SH4A-MULTI SH7780 SH7786
- SH7776 (SH-Navi III)
SH2A-DUAL SH7200 SH7205
SH7260 SH7265