メインコンテンツに移動

概要

説明

本キットは、産業向け製品の開発でRXコンパイラ製品をお使いいただいているお客様に対し、機能安全規格IEC61508で求められる「開発ツールの認定」を支援するキットです。

特長

リリース情報

製品名説明リリース日リリース内容
RXコンパイラ V3.01.00 IEC61508認証キットRXファミリ用C/C++コンパイラパッケージ V3.01.00 (別売)に対応した認証キットです。2019/12/23ツールニュース参照

ターゲットデバイス

ドキュメント

分類 タイトル 日時
パンフレット PDF 442 KB 简体中文 , English
ツールニュース-リリース PDF 187 KB English
ツールニュース-リリース PDF 555 KB English
3件

詳細情報

CC-RX V3.01.00 ダウンロード

製品名対応統合開発環境説明
【無償評価版】統合開発環境 CS+ for CC V8.02.00 (一括ダウンロード版) (ZIP | English, 日本語)CS+CS+同梱
e² studio用 RXコンパイラ CC-RX V3.01.00 (ZIP | English, 日本語)e² studioe² studio用
CS+用 RXコンパイラ CC-RX V3.01.00 (ZIP | English, 日本語)CS+CS+を含まないアップデート用

製品内容

RXコンパイラ IEC61508認証キットは、以下のドキュメントを提供します。

  • テュフ ラインランド発行済み RXファミリ用C/C++コンパイラ IEC61508認証書
  • Report about the evaluation of Renesas Compiler Suite CC-RX
  • IEC61508認証済み RXファミリ用C/C++ コンパイラ セーフティマニュアル
  • RXファミリ用C/C++コンパイラ 不具合情報 (不具合内容、発生条件、回避策)

本キットの詳細は担当特約店にご相談ください。

注意事項

  • 本認証キットは、IEC61508によるツール認定を支援するものであり、機能安全認証の取得を保証するものではありません。
  • 機能安全認証の取得については、認証機関にご確認ください。
  • 本認証キットは、RXファミリ用C/C++ コンパイラパッケージを含みません。RXファミリ用C/C++ コンパイラパッケージ V3またはV2が必要です。RXファミリ用C/C++ コンパイラパッケージ V3またはV2を所有されていない場合は、別途購入してください。
  • RXファミリ用C/C++コンパイラV3またはV2をご使用頂く際、セーフティマニュアル記載の「推奨の使用方法」に従っていただく必要があります。「推奨の使用方法」については、購入前に弊社、担当特約店へご確認ください。
  • リリース情報「説明」欄記載のコンパイラ以外をご使用になる場合、またはセーフティマニュアル記載の推奨の使用方法以外を使用する場合は、コンパイラ評価サービス(機能安全対応)をご検討ください。

利用許諾契約書

本製品を購入いただく前に、必ず以下の利用許諾契約書をご確認ください。

タイトル最終更新日
RXコンパイラ V3.01.00 IEC61508認証キット利用許諾契約書 (PDF | English, 日本語) RXコンパイラV3.01.00 IEC61508認証キット利用許諾契約書2024年12月11日

オーダ情報

製品名発注型名
RXコンパイラ V3.01.00 IEC61508認証キットRTCRX0000TC03ZNR