概要
説明
RL78ファミリマイコン用高機能フルスペックエミュレータです。パフォーマンス測定機能、カバレッジ機能、トレース機能など、高性能なデバッグ機能を備えています。また、自己診断機能を搭載し、トラブル箇所を簡単に特定できます。
特長
- セットアップが簡単
フルスペックエミュレータ本体、エミュレーションボードを一体化 - 充実したデバッグ機能
時間測定機能やリアルタイムRAMモニタ機能などを強化 - メンテナンス面の強化
自己診断機能を搭載し、トラブル箇所を簡単に特定可能 - 小型、軽量
手のひらサイズで持ち運びが簡単
リリース情報
ソフトウェア | 対象デバイス | 最新バージョン | リリース | 動作環境 |
---|---|---|---|---|
CS+ *評価版ダウンロード | RL78 [詳細] CS+ 対応機能一覧(XLSX) (XLSX | English, 日本語) | V8.13.00Note2 | 2025/01/20 | 動作環境 |
e² studio *ダウンロード | RL78 [詳細] ターゲットデバイス | (64ビット版)2025-01 | 2025/01/20 | |
(32ビット版)V7.8.0 | 2020/04/20 | |||
IAR Embedded WorkbenchNote1 | RL78 | IAR Systemsにお問い合わせください。 |
Notes:
- パートナー製ツール。IAR Systemsへお問い合わせください。
- Windows 32ビット版をご使用中のお客様は、V8.06.00以前のバージョンをご使用ください。
【お知らせ】ルネサスエレクトロニクス製統合開発環境CS+の Windows 32ビット版の サポート終了のお知らせ (PDF | English, 日本語)
バージョンアップ内容 (ツールニュース参照)
ターゲットデバイス
詳細情報
機能
リアルタイムRAMモニタ機能
RAMの値をリアルタイムに更新
画像トレース機能にタイムタグ機能搭載
トレースウインドウに命令単位で時間を記録することが可能
画像パフォーマンス測定機能
プログラムを実行させた際に実行時間を測定
画像カバレッジ測定機能
関数やセクションなどに対して、実行した割合を測定することが可能
画像
製品パッケージ内容
- IECUBEエミュレータ本体
- ソフトウェアCD-ROM(USBドライバ)
- USBケーブル
- ユーザーズマニュアル など
注:開発には別売の電源アダプタと対象デバイスに合わせたプローブやソケットなどのオプション製品が必要です。 詳細は、「システム構成例」をご参照ください。
システム構成例
画像

オプション製品(別売)
- エミュレーションプローブ(必須)
- エクスチェンジアダプタ(必須)
- スペースアダプタ
- YQコネクタ(必須)
- ターゲットコネクタ(必須)
- マウントアダプタ
上記オプション製品の詳細は、RL78用IECUBEオプション製品一覧 (PDF | English, 日本語)をご参照ください。 チェックピンアダプタ Drawings of QB-144-CA-01 (PDF)
※RL78、78K0R、78K0、78K0S、V850共通
デバイス別のピンヘッダーカバーと組み合わせて使用します。ピンヘッダーカバーは下記一覧表からダウンロードし、切り取ってご使用ください。ピンヘッダーカバーパッケージ一覧 (PDF | English, 日本語)
ピンヘッダーカバー取り付け方法- 電源アダプタ
電源アダプタQB-COMMON-PW-xxは、使用する地域により仕様が異なります。必ず、地域にあった電源アダプタをご使用ください。
仕様一覧
項目 | 内容 | |
---|---|---|
最大動作周波数 | 対象マイコンの最大動作周波数 | |
エミュレーションメモリ容量 | 内蔵ROM | 対象マイコンの内蔵ROM容量 |
内蔵RAM | 対象マイコンの内蔵RAM容量 | |
イベント | 実行系 | 8ポイント |
アクセス系 | 8ポイント | |
ブレーク | ハードウェアブレーク | 20ポイントNote1 |
ソフトウェアブレーク | 2,000ポイント | |
強制ブレーク | 可能 | |
ステップ実行 | 可能 | |
フェイルセーフブレーク | 可能 | |
トレース | トレース容量 | 128Kフレーム |
トレース項目 |
| |
パフォー マンス測定 | プログラム実行 開始~終了測定 | 可能 |
イベント間測定 | 可能(2本) | |
イベント間測定 結果表示項目 | 合計値、通過回数、最大値、最小値、平均値 | |
タイムアウト ブレーク | 可能 | |
リアルタイムRAMモニタ | PC/内蔵RAM領域Note2 | |
カバレッジ | メモリ容量 | 内蔵ROM全領域+外部メモリ領域 |
マスク機能 | TARGET RESET、INTERNAL RESET、WAIT、NMI | |
PCインタフェース | USB 2.0 フルスピード/ハイスピード、 USB 1.1 | |
動作環境 | 製品の動作環境をご参照ください。 | |
外形寸法 (mm) | 113mm × 109mm × 58-67mmNote3 | |
海外規格 | 適合(FCC規格、CEマーキング) |
Notes:
- 内訳は、実行後ブレーク8ポイント、アクセスブレーク8ポイント、 実行前ブレーク4ポイントです。実行前ブレークは、 設定箇所により個数が変動します。
- リアルタイムRAMモニタ可能範囲以外でターゲットメモリを除く全てのメモリ空間に対しては、プログラム実行を一瞬停止してモニタリングする疑似RRM機能を使用可能
- エミュレータ本体。突起部は含みません。