概要
説明
RL78、78K、V850マイコン用 高性能フルスペックエミュレータです。低価格に加え、パフォーマンス測定機能、カバレッジ機能、トレース機能など高性能なデバッグ機能を備えています。また、自己診断機能を搭載しており、トラブル箇所を簡単に特定できます。
特長
- 製品展開 [Learn More]
- RL78用IECUBE
- 78K0R用IECUBE
- 78K0用IECUBE
- 78K0S用IECUBE
- V850用IECUBE(保守製品)
- 製品パッケージ内容 [Learn More]
- オプション製品(別売り) [Learn More]
- ターゲットデバイス [Learn More]
- Learn More
ターゲットデバイス
追加詳細
製品展開
RL78用IECUBE

78K0R用IECUBE

78K0用IECUBE

78K0S用IECUBE

V850用IECUBE(保守製品)

製品パッケージ内容
- IECUBEエミュレータ本体
- ソフトウェアCD-ROM(USBドライバ)
- USBケーブル
- ユーザーズマニュアル など
注:開発には別売の電源アダプタと対象デバイスに合わせたプローブやソケットなどのオプション製品が必要です。
オプション製品(別売り)
- エミュレーションプローブ(必須)
- エクスチェンジアダプタ(必須)
- スペースアダプタ
- YQコネクタ(必須)
- ターゲットコネクタ(必須)
- マウントアダプタ
RL78用IECUBEオプション製品一覧 (PDF | English, 日本語)
78K0R用IECUBEオプション製品一覧 (PDF | English, 日本語)
78K0用IECUBEオプション製品一覧 (PDF | English, 日本語)
78K0S用IECUBEオプション製品一覧 (PDF | English, 日本語)
V850用IECUBEオプション製品一覧 (PDF | English, 日本語)
- Drawings of QB-144-CA-01 (PDF)
※RL78、78K0R、78K0、78K0S、V850共通
デバイス別のピンヘッダーカバーと組み合わせて使用します。ピンヘッダーカバーは下記一覧表からダウンロードし、切り取ってご使用ください。
[document:929821]
ピンヘッダーカバー取り付け方法
- 電源アダプタ
電源アダプタQB-COMMON-PW-xxは、使用する地域により仕様が異なります。必ず、地域にあった電源アダプタをご使用ください。
ターゲットデバイス
サポート
サポートコミュニティ
- エミュレーターIE850 (旧 IECUBE2)のファームウエア書き換えについて
ファームウエアをV850用からRH850用に書き換えたのですがPODのLEDインジケータが点灯しません。 V850のときは点灯してい ...
2016年6月30日 - ソフトリスタート
RL78/G13でソフトのリスタートを行いたい。 調べたら、ウオッチドッグのリセットや、不正実行によりリセットをかける ...
2015年10月30日 - E1でデバッガの開始に失敗
お世話になっております。RL78/G13でフラッシュ・セルフ・プログラミングの動作確認をしていたらE1デバッガでダウン ...
2013年10月28日
ナレッジベース
- IECUBEでセルフ・プログラミングをデバッグ中、フラッシュ関数を実行すると意図しないブレークが発生する
以下のIECUBEの制限事項に該当していないか確認してください。制限事項:ID850QBを使用している場合フェイルセーフ・ブレー ...
2021年12月10日 - IECUBEのRAMパリティ・エラー検出について
IECUBEは、起動時にRAMの全領域を初期化しているため、RAMパリティ・エラーが発生しません。RAMパリティ・エラー検出機能の確 ...
2021年12月29日 - IECUBEで、USB1.1と2.0では何か違いがあるか
USB 1.1と2.0ではデバック操作(STEP実行時間)、ダウンロード、 アップロードに速度差が生じます。OSやCPUにより異なりま ...
2021年12月29日