メインコンテンツに移動

概要

説明

RZ/G2L, RZ/G2LC, RZ/V2L向けGUIフレームワークとしてHTML5(Chromium)を提供します。

以下「ダウンロード」よりHTML5(Chromium109)パッケージをダウンロードの上、同梱されているHTML5(Chromium)向けのStart-up Guideをはじめにご確認ください。

以下の組み合わせで、ソフトウエアをご使用ください。

“Open source packages for Chromium”は追加ファイルです。ダウンロードは必須ではありません。詳細についてはStart-up Guideをご覧ください。

提供機能

  • Chromium 109.0.5414.74

リリース情報

  • (次回予定)2025/4/30:RZ MPU HTML5 (Chromium109)パッケージ V1.0.1
  • 2024/7/31:RZ MPU HTML5 (Chromium109)パッケージfor RZ/V2L V1.0.0
  • 2024/4/30:RZ MPU HTML5 (Chromium109)パッケージ V1.0.0

ターゲットデバイス

ダウンロード

分類 タイトル 日時
ソフトウェア/ツール-その他 ZIP 614 KB
ソフトウェア/ツール-その他 ZIP 639 KB
ソフトウェア/ツール-その他 7Z 4,919.05 MB
ソフトウェア/ツール-その他 7Z 2,987.62 MB
4件

設計・開発

関連ボード&キット