メインコンテンツに移動

概要

説明

RZ/V2H用ROS2サンプルアプリケーションパッケージを提供します。

パッケージを使用する際には、まず付属のリリースノートをお読みください。

手記: 本製品を使用するには、以下のパッケージが必要です。

特長

  • DRP-AI対応 darknet_ros サンプルアプリケーション (Yocto Native) / Galactic

※ROS2サポートパッケージCase1:ROS2 Core (Yocto Native) / Galacticをインストールしてください。 Dockerコンテナでの動作は非対応です。 (動作出来ません)

リリース情報

  • 2025年1月31日:RZ/V2H ROS2 Sample Application Package V.1.1e

ターゲットデバイス

ダウンロード

分類 タイトル 日時
ソフトウェア/ツール-ソフトウェア
1件

ドキュメント

分類 タイトル 日時
アプリケーションノート ログインしてダウンロード PDF 464 KB
リリースノート ログインしてダウンロード PDF 290 KB
2件

設計・開発

関連ボード&キット