メインコンテンツに移動

概要

説明

Embedded Studio for RISC-Vは、Embedded Studioのフル機能版で、ルネサスのRISC-V MCUをサポートしています。 Embedded Studioは、ルネサスRISC-Vコア搭載マイコン向けに、GCCおよびSEGGER C/C++ツールチェーン、最適化されたランタイムライブラリ、コアシミュレータ、J-Linkデバッグプローブによるハードウェアデバッグを含む、完全に統合された開発ソリューションを提供します。

開発者は、 R9A02G021を含むルネサスRISC-V汎用MCUのユーザは、特別な50%のライセンス費用の割引を受けることができます。

特長

  • オールインワンソリューション
  • Visual Studioのような外観
  • 商業利用でなければ無料
  • ライセンスされたパートナーデバイスを使用した商業利用は無料
  • マルチプラットフォーム:Windows、LinuxまたはmacOS
  • GCCおよびSEGGER C/C++ツールチェーンを含む
  • マルチスレッドビルドで短いビルド時間

ターゲットデバイス

設計・開発

関連ボード&キット

ビデオ&トレーニング

クイックスタートガイド - SEGGER Embedded StudioでのRISC-V MCUスマート・コンフィグレータの使い方

この動画はSEGGER Embedded Studio for RISC-V MCU でのスマートコンフィグレータの使い方を解説します。

章のタイトル

0:00:00 オープニング
0:00:21 開発ツールのセットアップ
0:00:30 プロジェクト作成
0:03:08 ビルド

関連リソース