概要
説明
FPB-R9A02G021ファストプロトタイピングボードを、R9A02G021 MCUの評価、試作、初期開発にご利用いただけます。 このボードにはSEGGER J-Link™エミュレータを搭載しているため、特別な開発環境への投資は不要です。すぐに使用することができます。 この製品には、マイコンの全端子へのアクセスを可能にするピンヘッダ用のスルーホールを用意していますので、ブレッドボードで簡単にプロトタイプを作成することができます。
特長
- 搭載MCU:R9A02G0214CNE、48ピンHWQFN、128KBフラッシュ、16KB RAM、4KBデータフラッシュメモリ
- サイズ:55mm x 95mm
- SEGGER J-Link™ OB
- USB Type-Cコネクタ
- 2ピン外部電源ヘッダ(DNF)
- リセットボタン×1、ユーザボタン×1
- 緑色の電源LED、2つのユーザLED、黄色のデバッグLED
- Pmod™コネクタ(アングルタイプ)、12ピン×2
- Arduino®コネクタ6ピンx1、8ピンx2、10ピンx1(Arduino® UNO R3対応)
- Grove®コネクタ(アングルタイプ)、4ピンx1(DNF)
- ヘッダ上のMCUブレークアウトピン:24ピン×2(DNF)
アプリケーション
- コンシューマ製品
- 家電
- 産業用センサ
- センサモジュール
- バス電源センサ
- 医療用センサ
- ヘルストラッキング
- リモートコントロール
- バッテリ駆動アプリケーション
- 低消費電力が求められる家庭用アクセサリ
- 光通信用受光素子
- 車両追跡
- インテリジェント電力供給
- インバータ
設計・開発
ソフトウェア/ツール
ソフトウェア/ツール
Software title
|
Software type
|
会社名
|
---|---|---|
Renesas Flash Programmer (Programming GUI) フラッシュメモリ用書き込みソフト [Support MCU/MPU and devices: RA, RE, RX, RL78, RH850, RISC-V MCU, Renesas Synergy, DA1453x, DA1459x, DA1469x, DA1470x, パワーマネージメント, Renesas USB Power Deliveryファミリ, モータドライバ/アクチュエータドライバIC, V850, 78K0R, 78K0]
|
Programmer (Unit/SW) | ルネサス |
PG-FP6 フラッシュメモリプログラマ [書き込み用ソフト: 付属のプログラミングGUI ”FP6 Terminal”] [Support MCU/MPU and devices: RA, RE, RX, RL78, RH850, RISC-V MCU, Renesas Synergy, パワーマネージメント, Renesas USB Power Deliveryファミリ, モータドライバ/アクチュエータドライバIC, SuperH, V850, 78K, R8C]
|
Programmer (Unit/SW) | ルネサス |
SEGGER™ J-Link™ Software and Documentation Package Software utilities, firmware updates, and supporting documentation for the J-Link on-board programmer and debugger on the RA MCU kits.
|
Software Package | SEGGER |
RISC-V スマート・コンフィグレータ RISC-V MCU向けの周辺I/Oドライバ生成ツール。ドライバコード生成、端子設定をGUIで容易に実行できます。
|
Solution Toolkit | ルネサス |
統合開発環境 e² studio RISC-V MCU向け情報 Eclipseベース ルネサス統合開発環境
|
IDE and Coding Tool | ルネサス |
E2エミュレータ [RTE0T00020KCE00000R] オンチップデバッギングエミュレータ。フラッシュプログラマ兼用。 [Support MCU/MPU: RA, RE, RH850, R-Car D1, RL78, RX, RISC-V MCU]
|
Emulator | ルネサス |
E2エミュレータLite [RTE0T0002LKCE00000R] オンチップデバッギングエミュレータ。フラッシュプログラマ兼用。 [Support MCU/MPU: RA, RE, RL78, RX, RISC-V MCU]
|
Emulator | ルネサス |
SEGGER Embedded Studio for RISC-V ルネサス製R9A02G21 RISC-V MCU用SEGGER Embedded Studio
|
IDE and Coding Tool | SEGGER |
IAR Embedded Workbench for RISC-V IAR Embedded Workbench for RISC-V MCU
|
IDE and Coding Tool | IAR Systems |
9件
|
サンプルコード
製品選択
適用されたフィルター
ビデオ&トレーニング
RISC-V General Purpose MCU Overview
Watch this lab overview of the features, low-power operation, design resources, and fast prototyping board for the general-purpose RISC-V MCU with Renesas core.
Video List
ニュース&ブログ
RISC-Vがあなたの想像力をかきたてる | ブログ | 2024年3月28日 |
ルネサス、業界に先駆けて独自開発の32ビットRISC-V CPUコアを発表 | ニュース | 2023年11月30日 |
RISC-Vの未来: 新たなフロンティアへの挑戦 | ブログ | 2023年11月30日 |