FPB-R9A02G021 RISC-V MCUファストプロトタイピングボード
FPB-R9A02G021ファストプロトタイピングボードを、R9A02G021 MCUの評価、試作、初期開発にご利用いただけます。 このボードにはSEGGER J-Link™エミュレータを搭載しているため、特別な開発環境への投資は不要です。すぐに使用することができます。 この製品には...
このシリーズのMCUは、エネルギー効率と性能に優れたルネサスRISC-V 32ビットコアを内蔵しており、特にコスト重視の低消費電力アプリケーションに適しています。 128KBのコードフラッシュメモリ、4KBのデータフラッシュ、ECCサポート付き16KBのSRAM、多数のタイマーとシリアル接続インターフェース、出力電流制御付きの多数のIO、豊富なアナログ機能(12ビットA/Dコンバータ、DAC、コンパレータ)を備えています。 このデバイスは最大125℃の周囲温度での動作が可能で、パッケージの選択肢として16ピン WLCSP、24/32/48ピンQFNをご用意しています。 ルネサスは、本デバイスを使用したシステム開発に必要な開発環境を無償で提供しています。e2 studio統合開発環境、コードジェネレータ、コンパイラツールチェーン、書き込みツール、および各種アプリケーションノートにより、ユーザのシステム開発を強力に支援します。 更にルネサスのパートナー企業により販売される、IAR Embedded WorkbenchやSEGGER Embedded Studioのような開発環境も本デバイスに対応します。
Software title
|
Software type
|
会社名
|
---|---|---|
Renesas Flash Programmer (Programming GUI) フラッシュメモリ用書き込みソフト [Support MCU/MPU and devices: RA, RE, RX, RL78, RH850, RISC-V MCU, Renesas Synergy, DA1453x, DA1459x, DA1469x, DA1470x, パワーマネージメント, Renesas USB Power Deliveryファミリ, モータドライバ/アクチュエータドライバIC, V850, 78K0R, 78K0]
|
Programmer (Unit/SW) | ルネサス |
PG-FP6 フラッシュメモリプログラマ [書き込み用ソフト: 付属のプログラミングGUI ”FP6 Terminal”] [Support MCU/MPU and devices: RA, RE, RX, RL78, RH850, RISC-V MCU, Renesas Synergy, パワーマネージメント, Renesas USB Power Deliveryファミリ, モータドライバ/アクチュエータドライバIC, SuperH, V850, 78K, R8C]
|
Programmer (Unit/SW) | ルネサス |
E2エミュレータLite [RTE0T0002LKCE00000R] オンチップデバッギングエミュレータ。フラッシュプログラマ兼用。 [Support MCU/MPU: RA, RE, RL78, RX, RISC-V MCU]
|
Emulator | ルネサス |
SEGGER J-Link and J-Trace PRO The J-Link debug probes offer full support for RZ Family MPUs. With their outstanding performance, robustness, and ease of use are widely recognized as the market-leading debug probes today.
|
Emulator | SEGGER |
IAR Embedded Workbench for RISC-V IAR Embedded Workbench for RISC-V MCU
|
IDE and Coding Tool | IAR Systems |
SEGGER Embedded Studio for RISC-V ルネサス製R9A02G21 RISC-V MCU用SEGGER Embedded Studio
|
IDE and Coding Tool | SEGGER |
統合開発環境 e² studio RISC-V MCU向け情報 Eclipseベース ルネサス統合開発環境
|
IDE and Coding Tool | ルネサス |
RISC-V スマート・コンフィグレータ RISC-V MCU向けの周辺I/Oドライバ生成ツール。ドライバコード生成、端子設定をGUIで容易に実行できます。
|
Solution Toolkit | ルネサス |
E2エミュレータ [RTE0T00020KCE00000R] オンチップデバッギングエミュレータ。フラッシュプログラマ兼用。 [Support MCU/MPU: RA, RE, RH850, R-Car D1, RL78, RX, RISC-V MCU]
|
Emulator | ルネサス |
9件
|
FPB-R9A02G021ファストプロトタイピングボードを、R9A02G021 MCUの評価、試作、初期開発にご利用いただけます。 このボードにはSEGGER J-Link™エミュレータを搭載しているため、特別な開発環境への投資は不要です。すぐに使用することができます。 この製品には...
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。
適用されたフィルター
Watch this lab overview of the features, low-power operation, design resources, and fast prototyping board for the general-purpose RISC-V MCU with Renesas core.
RISC-Vマイコンが、新たなデザインの扉を開く | ブログ | 2024年4月25日 |
RISC-Vがあなたの想像力をかきたてる | ブログ | 2024年3月28日 |
自社開発の32ビットRISC-V CPUコアを搭載した第一弾の汎用マイコンを発売 | ニュース | 2024年3月26日 |
ルネサス、業界に先駆けて独自開発の32ビットRISC-V CPUコアを発表 | ニュース | 2023年11月30日 |
RISC-Vの未来: 新たなフロンティアへの挑戦 | ブログ | 2023年11月30日 |