Cavium OCTEONプロセッサ製品ファミリ向けIDTリファレンスデザインには、Caviumソフトウェアおよびハードウェア環境を使用したIEEE 1588ソフトウェアおよびタイミングコンポーネントが組み込まれており、モバイルネットワーク、工業オートメーション、データセンター、ブロードキャストビデオ、高速トレーディングおよび高性能コンピューティングアプリケーションのための正確な同期を実現します。
IDTの高度なクロックリカバリアルゴリズムと高精度のタイミングデバイスにより、厳しいネットワーク条件の下で正確な同期信号を再構築できます。ターンキーIEEE 1588ソリューションは、緊密に統合され、完全にテストされ、検証された、コスト効果の高いリファレンスデザインです。
ドキュメントのダウンロードおよび各プロセッサの統合ブロック図を入手できます。
- OCTEON Fusion-M® – CNF73xx, CNF75xx
- OCTEON TX™ – CN80xx, CN81xx, CN82xx, CN83xx
対象IEEE 1588製品
部品番号 | 説明 | データシート | 注文 |
---|---|---|---|
82P33931-1 | IEEE 1588 同期システム、7x 1GBおよび2x 10GBイーサネット出力 | ![]() | 可能 ![]() |
82P33914-1 | IEEE 1588 同期システム、7x 1GBイーサネット出力 | ![]() | 可能 ![]() |
82P33910-1 | IEEE 1588 同期システム、8x 1GBイーサネット出力 | ![]() | 可能 ![]() |
82P33913-1 | IEEE 1588 同期システム、4x 1GBイーサネット出力 | ![]() | 可能 ![]() |
8V19N408 | RFコンバータクロック、10出力 | ![]() | 可能 ![]() |
8V19N490 | RFコンバータクロック、19出力 | ![]() | 可能 ![]() |
Caviumプロセッサの詳細: http://cavium.com/Table.html
関連ドキュメント
- AN-861 Recommended Crystals for IDT VCXO-based Synchronization PLLs (PDF)
- AN-807 Recommended Crystal Oscillators for Network Synchronization (PDF)
- ITU-T Profiles for IEEE 1588 (PDF)
- Timing Fabric for Next Generation Communications Equipment Overview (PDF)
- Running IDT’s 1588 Software Solution on the Cavium Fusion-M CNF73xx Board Quickstart Guide (PDF)