概要
説明
災害時や長期不在時など、ガスメータの停止が必要な状況では、人の手を介さずに自動的に対応できるシステムが必要です。 長距離広域ネットワーク(LoRaWAN®)は、低消費電力で効率的かつ長距離のデータ伝送を可能にします。 LoRaWANクラスB規格は、消費電力が少なく、リモートコントロールの遅延が短いため、ガスメータに最適です。 さらに、LoRaWANネットワークは、地域の課題に対処し、活性化の取り組みを推進できる他のIoTソリューションをサポートしています。
システムの利点 :
- このMCUは、業界最小の消費電力を特長とし、LoRaベースのIC用のLoRa® ソフトウェアとシームレスに統合されているため、エネルギ効率の高い動作と、特にバッテリ駆動のガスメータに対する広範なアプリケーション互換性が保証されます。
- 信頼性、低損失の50Ω SPDT吸収型RFスイッチは、一貫した性能を提供し、さまざまなワイヤレスおよびRFアプリケーション間での互換性を確保します。
- センサシグナルコンディショナ(SSC)ICは、高分解能のセンサ精度を提供し、圧力センサ信号のオフセット、スパン、および1次および2次温度補償を提供します。
- ガスフローセンサモジュールには、強固な熱絶縁とシリコンカーバイドコーティングが含まれており、摩耗や結露に対する保護が強化されています。
製品比較
アプリケーション
- ガスメータ
クラウド上のラボで利用可能 - PCベースのGUIを使用して、コンフィグとテストをすぐに開始できます。
ラボをクラウド上で起動おすすめ商品
MCU
おすすめ商品
MCU
おすすめ商品
Tx/Rx Switch
おすすめ商品
Boost Regulator
おすすめ商品
Sensor Signal Conditioner
おすすめ商品
Flow Sensor
Exiting Interactive Block Diagram